Teknoloji değişimi sayesinde rekor sürede

Kablo montajları için kablodan-karta konektörler, sahada ve fabrikada kablolamayı basitleştirir ve hızlandırır. Push-in ve krimp bağlantı arasında seçim yapın. Çünkü her hareket doğru olmak zorunda. Neden denemiyorsunuz? Numune talep edin.
Kablo montajları için optimize edilmiş kablodan-karta konektörler

Kablo montajları için optimize edilmiş kablodan-karta konektörler

Kablo montajları için optimize edilmiş CONNEXIS kablodan-karta konnektörler artık krimp bağlantıya ek olarak Push-in bağlantı ile de mevcuttur. Ürün aralığı, panel geçişlerinin yanı sıra yatay veya dikey bağlantı yönüne sahip konnektörler ve başlıklar içerir. Krimp kontaklar, AWG 28 ... 14 kablolar için mevcuttur. 2,5 mm, 3,81 mm, ve 5,08 mm pin aralıklarıyla D21, D31, ve D32 konnektörler çok sayıda sinyal ve düşük gerilim kaynağı için uygundur.

Kablodan-karta konnektörlerin temel özellikleri

D21 serisi krimp bağlantılı kablodan-karta konnektörler
D31 serisi krimp bağlantılı kablodan-karta konnektörler
  Push-in bağlantılı DD31PS serisi kablodan-karta konektörler
D32 serisi krimp bağlantılı kablodan-karta konnektörler
D21 serisi krimp bağlantılı kablodan-karta konnektörler

Farklı tasarım ve versiyonlara sahip D21 serisi, havada bağlantılar ve panel geçişleri gibi çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Kablodan-karta konnektörler, 2,50 mm pin aralıklı ve 6 ila 20 kutuplu bir çift-sıralı versiyon olarak mevcuttur.

Ürün listesine git
D31 serisi krimp bağlantılı kablodan-karta konnektörler

Farklı tasarım ve versiyonlara sahip D31 serisi, havada bağlantılar ve panel geçişleri gibi çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Kablodan-karta konnektörler krimp bağlantı teknolojisi için 2 ila 20 kutuplu tek sıralı veya çift sıralı versiyonlar olarak mevcuttur.

Ürün listesine git
  Push-in bağlantılı DD31PS serisi kablodan-karta konektörler

Farklı tasarım ve versiyonlara sahip DD31PS serisi, havada bağlantılar ve panel geçişleri gibi çok sayıda uygulama için uygundur. Push-in bağlantılı kablodan-karta konnektörler 3,81 mm pin aralıklı ve 4 ila 20 kutuplu çift sıralı versiyonlar olarak mevcuttur.

Ürün listesine git
D32 serisi krimp bağlantılı kablodan-karta konnektörler

Farklı tasarım ve versiyonlara sahip D32 serisi, havada bağlantılar ve panel geçişleri gibi çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Kablodan-karta konnektörler 5,08 mm pin aralıklı ve 2 ila 20 kutuplu tek sıralı veya çift sıralı olarak mevcuttur.

Ürün listesine git
Ücretsiz numuneler
Kablodan-karta konnektörlerimizi test edin

CONNEXIS serisindeki kablodan-karta konnektörleri yakından tanımak ister misiniz? – Doğrudan iş yerinize teslim edilecek ücretsiz bir numune talep edin. Uzmanlarımız, uygulamanız için ideal çözümü bulmanız için size özel tavsiyelerde bulunmaya hazırdır. Phoenix Contact'ın yenilikçi bağlantı teknolojisinin avantajlarını keşfedin.

Şimdi numune talep edin
Numune talebi – kablodan-karta konnektörler

Avantajlarınız

  • Özel rakam, harf ve sembol baskılarıyla hızlı ve güvenli montaj
  • Kalıcı olarak entegre edilmiş mekanik kodlamalı versiyonlarla hatasız bağlantı
  • Cihaz geliştirme sırasında M-CAD/E-CAD verileriyle tasarım desteği ve ücretsiz numune hizmeti
    [x]- Aletsiz, zaman kazandıran Push-in bağlantı
  • Ön-montajlı konnektörlerle kolay ve zamandan kazandıran üretim
Robotik uygulamalarındaki montajlar için CONNEXIS kablodan-karta konnektörler

CONNEXIS serisi kablodan-karta konnektörleri test edin

Kablo montajları için optimize edilmiş kablodan-karta konnektörler özellikle robotik, asansör teknolojisi ve batarya yönetimi uygulamaları için uygundur. Ücretsiz kişisel numunenizin iş yerinize teslim edilmesi için talebinizi iletin ve kendiniz görün.