Kontrol odasında uzaktan bakım gerçekleştiren bir servis çalışanı

Bulut bazlı uzaktan bakım mGuard Secure Cloud ile akıllı servis konseptleri

Dijitalleşme artık dünyamızın neredeyse her köşesine nüfuz ediyor. Küresel bir haberleşme ortamı olan internet, dijitalleşmenin temeli olarak dünya çapında dağıtılan makinelere ve sistemlere doğrudan erişim sağlıyor.

mGuard Secure Cloud, servis personelinizi ve uzaktan bakım hedeflerinizi internet üzerinden emniyetli ve güvenilir şekilde ve IT bilgisine ihtiyaç duymadan bağlamanıza yardımcı olur. Bu, yüksek maliyet ve zaman gerektiren yerinde servis işlerini önemli ölçüde azaltır.

Operatörlere, makine ve sistem üreticilerine, akıllı ve sürdürülebilir hizmet konseptlerini gerçekleştirmek için uygun maliyetli ve kapsamlı anahtar teslim uzaktan bakım çözümü sağlar.

Avantajlarınız

  • Kullanıcı dostu: anahtar teslim uzaktan erişim altyapısı, herhangi bir IT bilgisine ihtiyaç duymadan konfigürasyon sihirbazları aracılığıyla son derece kolay devreye alma sağlar
  • Güvenli: mGuard Secure Cloud makine ve sistemleri son derece güvenli VPN tünelleri aracılığıyla insanlara bağlayarak veri kaybına ve manipülasyona karşı koruma sağlar
  • Risksiz: mGuard Secure Cloud'u hiçbir yükümlülük olmaksızın 30 gün boyunca ücretsiz deneyin
  • Geleceğe hazır: mGuard Secure Cloud, tüm mGuard güvenlik router'ları, bulut istemcileri, TC router'ları, PLCnext Control cihazları ve Phoenix Contact'ın sertifikalı yazılımsal VPN istemcileri ile uyumludur
  • Esnek: Windows, macOS ve Linux içeren bilgisayarlara ek olarak mGuard Secure Cloud, Apple iPad ve iPhone gibi mobil cihazları destekler
  • Güvenilir: dünya çapında yüksek sürekliliğe sahip veri merkezlerinde çalışan mGuard Secure Cloud, mümkün olan en iyi sürekliliği ve ölçeklenebilirliği sunar
Bulut bazlı uzaktan bakım
Bulut bazlı uzaktan bakım YouTube

Bulut bazlı uzaktan bakım Basit – emniyetli – güvenilir

mGuard Secure Cloud size anahtar teslim uzaktan bakım çözümü sağlar. Servis personeli makinelere, endüstriyel PC'lere ve kontrolörlere basit web arayüzü üzerinden hızlı ve güvenli bağlantı sağlar.

mGuard endüstri standardını baz alan kamusal bulut uygulaması kanıtlanmış IPsec güvenlik protokollü Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kullanır. Bu mGuard Secure Cloud üzerinden bağlı tüm cihazlar arasında iletilen verinin gizliliğini, doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlar.

Ayrıca mGuard Secure Cloud'ta hiçbir müşteri verisi kaydedilmez, bu da daha fazla güvenlik sağlar.

Almanya'da kurulu uzaktan izleme çözümü, en katı Avrupa veri koruma standardına (GDPR) uygun olarak bulut hesaplaması sağlar. Bu, donanıma yatırım yapmanıza gerek kalmadığı ve yerel yönetimsel maliyetlerden tasarruf ettiğiniz anlamına gelir. Kurulu bulut her zaman en güncel standarda uygundur. Böylece, düzenli güncellemeler ve yama yönetimi, düşük gecikme süreleri ile sürekliliği yüksek bir veri merkezinin avantajından yararlanırsınız. Bu, küçük ve orta ölçekli işletmeler için özellikle kullanışlı bir hizmettir.

mGuard Güvenli Uzaktan Hizmet işlevsel özelliklerine genel bakış

mGuard Secure Cloud'a fonksiyonel genel bakış

İşlevsel bileşenler mGuard Secure Cloud'a genel bakış

mGuard Secure Cloud uçtan uca şifreli IPsec VPN'leri kullanır ve cihazlar arasında iletilen verilerin gizliliğini, özgünlüğünü ve bütünlüğünü sağlar.

Servis personeliniz, mGuard Secure VPN Client yazılımı veya iPad gibi  sertifikalı bir VPN istemcisi kullanır ve iş istasyonlarını mGuard Secure Cloud'a bağlar.

Makine ve sistemler ayrıca endüstriyel sınıf uzaktan bakım router'ları veya Phoenix Contact'ın PLCnext Control'ü ile donatılmıştır ve gerektiğinde mGuard Secure Cloud ile VPN bağlantısı kurar. VPN bağlantıları, donanım (anahtar switch) veya sistem operatörü tarafından kontrol edilen yazılım aracılığıyla yerel olarak kurulabilir.

mGuard Secure Cloud web arayüzü servis hedefinin kullanılabilirliğini açıkça gösterir ve servis teknisyeninin makinelere erişimini kontrol eder.

Çin'deki makine ve sistemlere uzaktan erişim mGuard Secure Cloud Service Çin VPN+

2018'den bu yana Çin'deki makine ve sistemlere şifreli VPN bağlantıları, yasal kısıtlamalar nedeniyle giderek daha fazla güvenilmez ve bazen imkânsız hale gelmiştir.

Yaklaşımımız:
mGuard Secure Cloud müşterilerine, Çin'deki makine ve sistemlere güvenilir ve mevzuat onaylı bir uzaktan erişim çözümü sunuyoruz.

Çözümümüz:
mGuard Secure Cloud Service Çin VPN+: Çin'deki mGuard cihazları ile mGuard Secure Cloud arasındaki VPN bağlantıları için yüksek sürekliliğe sahip ve resmi olarak onaylanmış bir çözüm elde edersiniz. mGuard VPN bağlantıları, güvenlik ve veri bütünlüğünden ödün vermeden "Çin Ulusal Ağ Güvenliği" tarafından uçtan uca şifreleme ile servis sağlayıcının kendi omurgası üzerinden iletilir. Çin VPN+ size %99 süreklilik garantisi verir ve sabit ücretli bir hizmet olarak sunulur - veri hacmi veya hizmet bağlantılarında sınır yoktur.

Özellikler

  • VPN ve SSL bağlantıları aracılığıyla yüksek güvenlikli şifreli haberleşme
  • Artırılmış güvenlik için isteğe bağlı iki faktörlü kimlik doğrulama
  • Donanım anahtarı aracılığıyla VPN bağlantılarının yerel kontrolü
  • Bir makine içindeki alt network seviyelerine erişim sınırlamaları
  • Güvenlik duvarınızın standart portları üzerinden güvenli haberleşme imkânı
  • Çeşitli müşteri ve sistemlere güvenli erişim için kullanıcı, grup ve doğrulama yönetimi
  • Almanya'da en sıkı güvenlik ve veri koruma standartlarına uygun olarak işletilmektedir
Kamusal Bulut vs. Özel Bulut (Kurum içi)
Bülten
Kamusal bulut çözümlerinin yükselişi birçok uzaktan hizmet çözümü satıcısının odak noktasını şirket içi çözümlerden bulut tabanlı dağıtım modellerine kaydırmasına neden olmaktadır. Hangi seçeneğin daha güvenli, erişilebilir ve uygun fiyatlı olduğunu mu merak ediyorsunuz? Bu teknik incelemede sorularınızın yanıtlarını bulacaksınız.
Ücretsiz bülteni indirin
mGuard Secure Cloud'a bağlı tablet

Mevcut sürümler ve kapsam

mGuard Secure Cloud Basic
mGuard Secure Cloud Premium
mGuard Secure Cloud Basic

mGuard Secure Cloud Premium

Kullanıcı sayısı sınırsız sınırsız
Makine sayısı sınırsız sınırsız
Servis iş istasyonları sayısı sınırsız sınırsız
Eş zamanlı hizmet bağlantıları 1 3 (genişletilebilir)
Hizmet bağlantısı başına transfer hacmi 2 GB/ay 4 GB/ay
Toplam transfer hacmi 2 GB/ay 12 GB/ay
Garanti edilen bant genişliği yok Hizmet bağlantısı başına 1 Mbps
Garanti edilen kullanılabilirlik (SLA'lar) yok Yıllık %98
Hizmet VPN istemcileri mGuard'lar, yazılımsal VPN istemcileri, macOS mGuard'lar, yazılımsal VPN istemcileri, macOS
Mobil servis VPN istemcileri iPadOS, iOS (Apple iPad ve iPhone) iPadOS, iOS (Apple iPad ve iPhone)
Makine VPN istemcileri mGuard, cloud client, TC router, PLCnext mGuard, cloud client, TC router, PLCnext
Bulut desteği E-posta Telefon, e-posta
Genişletilebilir hayır evet (service bağlantıları/Çin VPN+)
Doğrulama modeli Standart Gelişmiş (konum/makine/alt networkler)
Raporlama evet evet
Rapor filtreleme / gönderimi hayır evet
2-faktörlü doğrulama Süreli tek kullanımlık şifre (TOTP), e-posta Süreli tek kullanımlık şifre (TOTP), e-posta
Yapılandırma planları hayır evet
Makine networkleri bir özel adres alanı herhangi bir sayıda özel adres alanı
Çin VPN+ hayır evet
mGuard Secure Cloud'a git mGuard Secure Cloud'a git