Shuttle-robot transporterar artiklar genom en lagerhall

WLAN 1100 och WLAN 2100 – WLAN-lösningen för maskinbyggnation

Med den trådlösa modulen WLAN 1100 installeras ett WLAN-gränssnitt snabbt och enkelt i din maskin eller ditt anläggningssystem. WLAN 1100 kan användas både för att upprätta ett lokalt WLAN-nätverk (accesspunkt) och t.ex. för att integrera maskinen i ett överlagrat WLAN-nätverk (WLAN-adapter). WLAN 1100 präglas av en snabb och stabil WLAN-mottagning. Integrerade antenner, en extremt robust konstruktion gör att den platsbesparande modulen passar som handen i handsken för tillämpningar inom maskin- och anläggningsbyggnationen.

 Jämför WLAN 1100 och klassisk installation med antenner

WLAN 1100 och klassisk installation med antenner i jämförelse

WLAN 1100, den prisvärda komplettlösningen

En konventionell industriell WLAN-lösning för användning i maskiner och anläggningssystem består av en WLAN-modul, antennkablar och robusta antenner av högsta möjliga kvalitet. Den kräver mycket utrymme, är svårinstallerad och har ofta en hög prislapp.

På WLAN 1100 är den trådlösa modulen och antennerna förenade i en kompakt enhet som enkelt skruvas fast på apparatskåpet eller på maskinen.

Fördelen: en prisvärd, lättinstallerad komplettlösning.

Enhålsmontering av WLAN 1100

Enkel montering av WLAN 1100

Enkel montering och anslutning genom enhålsmontering

Den trådlösa modulen WLAN 1100 installeras enkelt som antenn med enhålsmontering. Det räcker med ett 40 mm hål på maskinen eller apparatskåpet för installationen. Genom hålet sticker WLAN 1100:s anslutningsutrymme in i maskinen eller apparatskåpet där det fästs med en mutter. En push-in-kontakt och en RJ45-kontakt används för att ansluta spänningsförsörjningen och Ethernet. Eftersom WLAN 1100 inte behöver någon plats i apparatskåpet kan den när som helst eftermonteras.

Fördelen: en snabb och platsbesparande installation.

Full mottagning med WLAN 1100

Full mottagning med WLAN 1100

Full mottagning genom optimerad antennteknik och WLAN IEEE 802.11n

Signalmottagning av hög kvalitet är avgörande för en snabb och tillförlitlig trådlös kommunikation. Av det skälet är det viktigt att använda antenner av hög kvalitet. I WLAN 1100 har en kombination av två olika specialutvecklade antenntyper integrerats. En 360°-rundstrålande antenn och en cirkulärpolariserad riktantenn. WLAN 1100 och den kraftfulla WLAN 802.11n-modulen möjliggör hela tiden full mottagning även i mycket krävande tillämpningar inom industrin.

Två kraftfulla, integrerade antenner med MIMO-teknik (Multiple Input, Multiple Output) garanterar en snabb och stabil trådlös mottagning överallt där den behövs. Detta ökar avsevärt den trådlösa kommunikationens stabilitet, hastighet och räckvidd.

Fördelen: alltid full mottagning.

WLAN 1100-modul träffas av en profilskena av metall

WLAN 1100 klarar av även kraftfullare sammanstötningar

Klarar även tuffa miljöer

Moduler som monterats utanför det skyddande apparatskåpet måste klara av att användas kontinuerligt i krävande miljöer. Kapslingen måste till och från kunna stå emot kraftiga slag och stötar. Kapslingen på WLAN 1100 är extremt robust och står emot även kraftigare mekaniska påfrestningar och stötar (stöthållfasthet IK08).

Fördelen: lång livslängd även i tuffa miljöer.

WLAN 1100 med Security-Shield

Unik lösning tack vare säkerhetsstandarder och användarprofiler

Hög säkerhet genom två virtuella accesspunkter och IP-filter

Vi lägger stor vikt vid att ditt nätverk och dina data är skyddade mot felaktig användning och manipulation. Den trådlösa modulen WLAN 1100 stöder de senaste WLAN-Security-standarderna och maskinvarubaserad AES-kryptering. Dessutom går det att ställa in olika WLAN-accesspunkter med egna lösenord och åtkomstfilter för två olika användargrupper, t.ex. service och användare. På så sätt har t.ex. serviceavdelningen obegränsad WLAN-åtkomst till alla enheter i nätverket, medan användare endast har åtkomst till visualiseringsservern.

Fördelen: säker mot manipulation och felaktig användning.

Styrning av den trådlösa modulen WLAN 1100 med en PLC

WLAN 1100 kan konfigureras via CLI

Styrs enkelt med PLC via CLI-kommandon

En dator eller PLC och http-CLI-kommandon kan användas för att enkelt konfigurera WLAN 1100 eller styra den under funktionstiden. På så sätt löses en mängd krav flexibelt. Bland annat kan man snabbt och enkelt konfigurera många WLAN 1100-moduler med ett kommando. Dessutom kan styrsystemet användas för att automatisera nätverksadministrationen, t.ex. för att tilldela WLAN-användare ett nytt lösenord för varje anslutning. Det är ett enkelt sätt att hantera säkerhetsrisken som är förknippad med ett statiskt WLAN-lösenord som är gemensamt för alla.

Fördel: full kontroll för maskinprogrammeraren.

Mesh-accesspunkter på produktionsytan

FL WLAN 2100 med operation WLAN-Mesh

WLAN-Mesh för automationsnätverk

Med de trådlösa FL WLAN 2100-modulernas nya operation WLAN-Mesh upprättas WLAN-nät enkelt, och räckvidderna i befintliga WLAN-nätverk ökar. Genom att använda ett stort antal Mesh-accesspunkter kan man täcka stora ytor utan kabeldragning. WLAN-Mesh-funktionen är också tillgänglig via Firmware-uppdateringar på äldre WLAN 2100-moduler.

Fördelen: Realisera autonoma, självorganiserande Ad-hoc-nätverk.

Typiska tillämpningsområden för WLAN 1100

Förarlösa transportsystem (FTS) i produktionshall
Installation på förarlösa transportsystem (FTS)
Shuttles i höglager
Montering på hyll-shuttles – även i långa, smala hyllgångar
Trådlös maskinåtkomst med smarta enheter
Trådlös maskinåtkomst med smarta enheter
Rörligt maskinsystem kran
Kommunikation med roterande eller rörliga maskinsystem

WLAN 1100 i översikt

WLAN 1100
WLAN 2100
WLAN 1100

WLAN 2100

Egenskaper
WLAN Standards IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvensband och kanaler (*landsberoende) 2,4 GHz: kanal 1-13*; 5 GHz: kanal 36-165* 2,4 GHz: kanal 1-13*; 5 GHz: kanal 36-165*
Max. datahastighet (brutto) 300 MBit/s 300 MBit/s
Max. throughput (netto) >60 MBit/s >60 MBit/s
Driftsätt Accesspunkt, klient, 2 virtuella accesspunkter Accesspunkt, klient, 2 virtuella accesspunkter, Mesh
Maximal sändeffekt 20 dBm (inkl. antenner) 20 dBm (inkl. antenner)
Antal antenner 2 (intern) 2 (intern)
Max. antal WLAN-klienter 10 klienter 60 klienter
Kapslingsklass i monterat tillstånd IP54 IP66 och IP68
Omgivningstemperatur (drift) 0 °C … +60 °C -40 °C … +60 °C

Ytterligare WLAN-produkter i jämförelse

Jämför egenskaperna för våra olika trådlösa WLAN-moduler och hitta på så sätt enkelt rätt produkt för dig.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Kompakt trådlös modul för externa antenner

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

WLAN-lösningen för maskinbyggnation

FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA

Gör enheter WLAN-kompatibla snabbt och enkelt

Montering I apparatskåpet, i kopplingsboxar (DIN-skeneadapter (tillval*) eller väggmontering) På apparatskåpet, maskiner etc. Enhålsmontering
WLAN-standarder IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n
Maximal datahastighet (brutto) 300 MBit/s 300 MBit/s
Maximal datahastighet (netto) >60 MBit/s (WLAN 101x), <90 MBit/s (WLAN 201x) >60 MBit/s
Medföljande antenner Nej: upp till två externa anslutningar (RSMA) Ja: två interna (5 dBi)
Maximal sändeffekt 19 dBm (antennanslutning) 20 dBm (inkl. antenner)
ATEX/IEC Ex Ja: WLAN 2010 (IEC Ex: WLAN 1011, 2011) Nej
Class 1, Division 2 Ja: WLAN 1011, 2011 Ja: WLAN 1101, 2101
Driftsätt Accesspunkt, klient, mesh (bara WLAN 201x) Accesspunkt, klient, mesh (bara WLAN 210x)
Flera WLAN-gränssnitt Ja: virtuell dual-accesspunkt eller accesspunkt och klient Ja: virtuell dual-accesspunkt eller accesspunkt och klient
Maximalt antal WLAN-klient per AP 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Anslutningar 1 x RJ45 1 x RJ45
Skyddsklass IP20 IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Mer information Mer information Mer information