Unmanaged-switchar 1600 och 1700
Unmanaged IP67-switcharna i serierna 1600 och 1700 ansluter upp till åtta Ethernet-kompatibla nätverksenheter direkt i fält. Utförandet med den höga kapslingsklassen IP67 gör Unmanaged-switchen resistent mot yttre påverkan såsom fukt eller damm. Robusta fältenheter, t.ex. I/O-moduler kan på så sätt decentralt kopplas direkt till nätverket i maskinen. Plug-and-Play gör installationen enkel utan krånglig konfigurering. För att skydda kablaget i krävande omgivningsförhållanden är både strömförsörjningen och nätverksanslutningarna konstruerade med den fältkompatibla och standardiserade anslutningsmetoden M12.
FL SWITCH 1605 lämpar sig särskilt väl för användning i maskiner
Enkel användning i automationsnätverk
Unmanaged IP67-switcharna i serierna 1600 och 1700 lämpar sig för användning i nätverk med automationsprotokoll som t.ex. PROFINET, EtherNet/IP™ eller Modbus/TCP. Stöd för Quality-of-Service-funktionen enligt IEEE 802.1Q-standarden är grunden för att säkerställa att datatrafik av högre prioritet, t.ex. tidskänsliga processdata, inte saktas ned av lågprioriterade datapaket vid hög databelastning. I PROFINET-nätverken säkrar unmanaged-switchen på så sätt realtidskapaciteten. Med en datahastighet på upp till 1 000 MBit/s erbjuder switchen även tillräcklig överföringshastighet för att kunna kommunicera med moderna fältenheter som I/O-stationer, styrsystem och höghastighetskameror.
IP67-switchen 1605 är ytterst smal med en byggbredd på 30 mm
Flexibelt val av monteringsplats
IP67-switchen 1605 kännetecknas av maximal flexibilitet vid val av monteringsplats. På grund av den låga byggbredden på endast 30 mm och fastsättningen med två M6-skruvar, kan switchen monteras direkt på t.ex. maskinens konstruktionsprofiler. Man slipper alltså den tidskrävande tillverkningen och monteringen av monteringsplattor. Utförandet av unmanaged-switchen i kapslingsklass IP67 och det breda temperaturområdet på -40 °C till +70 °C gör dessutom att den kan monteras på platser med krävande omgivningsförhållanden.
M12-Push-Pull-anslutningar erbjuder snabba och enkla anslutningar med ett klick
Snabb och enkel anslutning med M12-Push-Pull-teknik
Unmanaged-switcharna FL SWITCH 1608 och 1708 är utrustade med tillverkaroberoende M12-Push-Pull-snabblås. Det innebär att du kan säkra nätverksanslutningen med ett enda klick. Låssystemet utan verktyg erbjuder avsevärda fördelar vid installation i trånga utrymmen eller om det är svårt att identifiera motkontakten.
Switcharna erbjuder även enkel strömfördelning med två integrerade strömanslutningar per switch, vilket gör det möjligt att implementera utökade linjetopologier.
Den robusta Unmanaged IP67-switchen är också lämplig för användning i fordon
Mobila tillämpningar
Den kompakta designen och robusta konstruktionen gör att Unmanaged IP67-switcharna i serierna 1600 och 1700 även passar mobila tillämpningar som robotverktyg, transportsystem eller applikationer i fordon. Det breda ingångsspänningsområdet gör att de kan användas för drift i fordon med 12-, 24- eller 48 V DC-elsystem. Dess låga strömförbrukning gör att switchen även kan rekommenderas för batteridrivna applikationer.
Översikt över FL SWITCH 1600 och 1700
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1605 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | |
Överföringshastighet | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100/1 000 Mbit/s |
Spänningsförsörjning | 9 V DC ... 32 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 9 V DC ... 57 V DC |
Temperaturområde | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C |
Skyddsklass | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 |
Speciella egenskaper | Quality-of-Service (QoS), PTCP-filter för PROFINET | Quality-of-Service (QoS), protokollprioritering | Quality-of-Service (QoS), protokollprioritering |
Godkännanden | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
Till produktlistan | Till produktlistan | Till produktlistan |