Optimera underhållscykler: skydda och övervaka motor och anläggning på ett säkert sätt
- Den registrerade aktiva effekten registreras linjärt över hela belastningsområdet och utvärderas på motsvarande sätt
- Övervakning och diagnos av motorer gällande över- och underlast, funktion, smuts och tidig identifiering av slitage
- Effektiv mätning av strömmar och fasvinkel (cos fi) för linjär identifiering av alla kritiska lasttillstånd – i en enda enhet
Säker övervakning – styr exakt och snabbt
Övervakningen av motor eller anläggning sker med kopplings- och signalgränser vars parametrar kan ställas in fritt för identifiering av över- och underbelastning. Som standard ställs gränserna in till samma värde för båda rotationsriktningarna, eller så ställs de in separat för höger-/vänstergång.
Som grundvärde för parameterinställningen används den registrerade aktiva effekten. Oberoende av spänningsfluktuationer och drivmaskinens belastning är den aktiva effekten en betydligt mer exakt grund än en ren övervakning av strömmen.
Om en växlingsnivå över- resp. underskrids, stänger motorövervakningen omedelbart (eller med viss fördröjning i enlighet med inställning av ”Delay Time”) av motorn. Dessutom genereras ett meddelande via en utgång, t.ex. till ett överordnat styrsystem.
Lösningsexempel
CONTACTRON-motorövervakning, medelhögt motorbelastningsområde
Övervakning ”Medelhögt motorbelastningsområde“
Ca 80 % av motorer och drivningar arbetar i ett medelhögt belastningsområde där det knappast uppstår några några ändringar av strömmen eller cos fi.
Det enda sättet att på ett tillförlitligt sätt identifiera över- eller underlast är genom ändringar i den registrerade aktiva effekten.
Den aktiva effekten innehåller alla viktiga värden i motsats till en ström- eller cos fi-mätning.
CONTACTRON-motorövervakning, optimalt motorbelastningsområde
Övervakning ”Optimalt motorbelastningsområde“
Det räcker med en amperemätare för att övervaka det övre belastningsområdet eftersom
motorn/drivningen drivs med optimal cos fi. Så borde motorn/drivningen vara utformad i bästa tänkbara fall.
CONTACTRON-motorövervakning, nedre motorbelastningsområde
Övervakning ”Nedre motorbelastningsområde“
En motor eller drivning som används i det nedre belastningsområdet övervakas
över- eller underlast optimalt med en cos-fi-vakt.