Vad är nytt?

  • Tilltalande responsiv webbdesign
  • Detaljerad information om produkttillgänglighet och leverans
  • Produkter hittas snabbare med en effektiv sökning och optimerad navigering
  • Enkelt att skapa, spara och godkänna listor
  • Förbättrad köpupplevelse med effektivare funktioner
  • Bättre översikt över beställnings- och leveransinformation

Webbplatsen är nu skräddarsydd efter just dina behov.

Vi har fokuserat på att göra webbplatsen användarvänlig så att du har tillgång till effektiva hjälpmedel och moderna funktioner som säkerställer att ditt projekt lyckas. Din åsikt är viktig för oss och bidrar till att webbplatsen förbättras kontinuerligt. Nu när vår nya webbplats är online ser vi fram emot din feedback och att du deltar i vår lilla enkät.

Platshållare

Hur du använder den nya digitala shoppingupplevelsen på vår webbplats

Shoppingupplevelse
Shoppingupplevelse MovingImage

För att slutföra din beställning med vår snabba och enkla kassan.

Slutföra köpet
Slutföra köpet MovingImage

Spåra statusen på din beställning - som en del av den nya shoppingupplevelsen hos Phoenix Contact.

Spårning av beställningar
Spårning av beställningar MovingImage