Säkerhetsutbildning för ISO 13849, samt förändringar i maskindirektivet

11-16 - 2022-11-24 | 09:00 - 14:00
Maskinsäkerhet

Phoenix Contact erbjuder Dig en kostnadsfri introduktion till säkerhetsstandarden ISO 13849. Utbildningen vänder sig till dig som sysslar med maskindesign, dokumentation eller är ansvarig för maskinen etc.

Möjligheten för dig som bygger maskiner har ökat och nya alternativ finns för att göra smarta säkerhetslösningar med det nya maskindirektivet.
Vi går igenom praktiska säkerhetsexempel enligt EN ISO 13849, Risk analys, Säkerhetsfunktioner, Bestämma PLr, Riskreducering, Identifiering av säkerhetsfunktioner, Indelning i subsystem, Bestämma PFHd och resulterande PL, etc.

Agenda

09:00 Välkommen

09:10 Introduktion till säkerhet

09:45 Vad ställer maskindirektivet för krav

10:20 Fika

10:30 Introduktion till ISO 13849 för att uppfylla maskindirektivet

11:30 Lunch

12:15 Introduktion till ISO 13849 fortsättning

13:30 Säkerhetslösningar från Phoenix Contact

13:45 Avrundning och summering

Var:

16 november - Malmö, Phoenix Contacts kontor, Stenåldersgatan 21
22 november - Göteborg, Åby Arena
24 november - Huddinge, Phoenix Contacts kontor, Linvägen 2

Anmälan

Sista anmälningsdag

Anmälan till Malmö är stängd.
Anmälan till Göteborg är stängd.
Sista anmälningsdag för Huddinge är 17 nov

Antalet platser är begräsnat. Först till kvarn gäller.

Axel Baur Siby

Föreläsare: Axel Baur Siby

Machine safety specialist på Phoenix Contact.
Tüv certifierad inom ISO 13849

Ort: Flera olika, Sverige
Datum: 11-16 - 2022-11-24
Time: 09:00 - 14:00
Kontakt
Jenny
Jenny Myrbäck | Marknadskoordinator