Push-in-produktprogram

Push-in-produktprogram

Genomgående kabeldragning för din applikation från fältet till styrsystemet, med enkel push-in-anslutningsteknik. Vi erbjuder ett komplett
produktprogram – från styrsystem via relämoduler, radplintar och överspänningsskydd till givar-/ställdonskablage i fält.

Push-in – originalet från Phoenix Contact.

Industriella anslutningar och givar-/ställdonskablage

Industriella anslutningar och givar-/ställdonskablage

HEAVYCON complete erbjuder rätt kontakt med passande anslutningsteknik för varje applikation: kompatibla anslutningar och flexibla kombinationer. Våra givar-/ställdonskontakter samt splittboxar kombinerar fördelarna hos den kompakta M12-konstruktionen med fördelarna hos push-in-anslutningstekniken.

Radplintar och fördelningsblock

Radplintar och fördelningsblock

I vårt radplintprogram från 1,5 mm² till 185 mm² finns en passande plint för varje användning. Med flera olika serier uppfyller vi kraven hos samtliga applikationer och utnyttjar konsekvent fördelarna hos CLIPLINE complete-systemet.

Eluttag för apparatskåp

Eluttag för apparatskåp

Eluttag för apparatskåp

EO-kontakterna med push-in-anslutning erbjuder kontaktgeometrier för internationell användning inom apparatskåps- och anläggningskonstruktion. Med vårt breda utbud av produkter kan vi garanterat erbjuda dig det optimala eluttaget.

Interface-teknik och omkopplare

Interface-teknik och omkopplare

Signalbearbetning för ditt styrsystem, från relämodul till analog isolationsförstärkare med funktionell säkerhet. Passar perfekt för många olika användningsområden inom automationsteknik.

Överspänningsskydd och säkringar

Överspänningsskydd och säkringar

Skydda dina maskiner och anläggningar effektivt mot överspänningar med ett jackbart och expanderbart överspänningsskydd, från en byggbredd på endast 3,5 mm. Med säkringarna kan alla delar av utrustningen säkras separat. Vid överlast och kortslutning stänger säkringarna dessutom bara av den defekta kretsen. Tack vare olika utlösande teknologier finns rätt lösning för varje applikation.

Strömförsörjningar

Strömförsörjningar

De kraftfulla strömförsörjningarna QUINT POWER under 100 W erbjuder i det lägre effektområdet en unik kombination: förebyggande funktionsövervakning och kraftfull effektreserv i en kompakt konstruktion.

De robusta TRIO POWER-strömförsörjningarna lämpar sig perfekt för användning inom maskinbyggnation. Alla funktioner samt den platsbesparande konstruktionen är anpassade för de höga krav som ställs inom detta område.

Den verktygslösa push-in-anslutningen möjliggör en snabb och enkel installation av strömförsörjningen.

Säkerhetsreläer, I/O-system och styrsystem

Säkerhetsreläer, I/O-system och styrsystem

Automationssystemet från Axiocontrol och Axioline innehåller små styrsystem och högprestanda-styrsystem samt I/O-system för apparatskåp och fältinstallationer: kraftfulla, robusta och mycket lätta att installera med push-in-anslutningsteknik. Säkerhetsreläer med push-in-anslutning kompletterar programmet.

Industriell kommunikationsteknik

Industriell kommunikationsteknik

Den industriella kommunikationstekniken utgör basen i din digitala produktionsanläggning. Phoenix Contact erbjuder ett omfattande sortiment av nätverkskomponenter från fältbusskommunikation via Industrial Ethernet till fjärrkommunikation och Industrial Wireless-kommunikation. Tack vare push-in-anslutningsteknik kan ström- och datakablarna nu anslutas till enheten på ett mycket enkelt sätt.

Elektronikkapsling

Elektronikkapsling

Elektronikkapslingarna erbjuder en funktionell och designad förpackning för modern industrielektronik. Variabel anslutningsteknik, busskontakter samt modularitet möjliggör applikationsanpassade lösningar för olika branscher och användningsområden.

Kretskortsplintar och -kontakter

Kretskortsplintar och -kontakter

Både som kretskortsplint eller användarvänlig kontakt, för en till 24 poler: det omfattande COMBICON-produktprogrammet har anslutningsteknik för signal-, data- eller kraftöverföring för nästan alla applikationer. Push-in-fjäderkraftanslutningen möjliggör dessutom en enkel och bekväm anslutning av ledare.

Märkning, text och verktyg

Märkning, text och verktyg

MARKING system – perfekt anpassad program- och maskinvara för snabb och enkel märkning av dina apparatskåp och ställverk.

Det rätta verktyget för alla tillfällen – med vårt verktyg blir arbetet till ett rent nöje, det är tillförlitligt och ligger bra i handen.

Push-in-anslutningsteknik från Phoenix Contact
Push-in-anslutningsteknik YouTube