MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP - Ventilterminal
2865764

Ex i-ventilstyrblock. För styrning av egensäkra Ex-i-magnetventiler i Ex-området, larmblock eller lysdioder. Strömbegränsning vid 40 mA. För gaser upp till grupp IIC, loopmatad, galvanisk isolation, SIL 3. Skruvanslutning.


Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Mekaniskt kompatibel med kontakter för DIN-skenor
Olika utgångskurvor kompatibla med de vanliga magnetventilerna
Loop-matad: den erforderliga energin tillförs via styrsignalen på ingångssidan
Upp till SIL 3 enligt IEC 61508
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
Utgång:[Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
Galvanisk 2-vägs isolation
Ingång: 19,2 V DC … 30 V DC