Logga in
Produkter
Produktöversikt
Teknik
Konfigurera och utveckla produkter
Varuprovsservice
Materialdeklarationer
Anslutning
Elektronikkapslingar
Fördelningsblock
Givar-/ställdonskablage
Kontakter och kablar
Korskopplingsplintar
Kort-till-kort-kontakter
Kretskortsplintar och kretskortskontakter
Radplintar
Systemkablage för styrsystem
Testsystem
Automation
HMI-paneler och industridatorer
Industriell kommunikation
Molnlösningar
PLC (styrsystem) och I/O
Programvara
Koppla, mät och övervaka
Energiövervakning
I/O-signalkorskoppling
Isolationsförstärkare och mätomvandlare
Motor-, maskin- och anläggningsövervakning
Motorstartare och elektroniska brytare
Processdisplayer och fältenheter
Reläer och optokopplare
Säkerhetsreläer och sensorer
Matning, laddning och skydd
Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)
DC/DC-omvandlare och DC/AC-växelriktare
EMC-filter
Energifördelare
Laddteknik för E-Mobility
Redundansmoduler
Skyddsrelä för nätskydd
Strömförsörjningar
Säkringar
Överspänningsskydd
Märkning, montering och installation
Assistentsystem för preparering av ledare
Handverktyg
Industribelysning och signalteknik
Installations- och montagematerial
Kopplingslådor och tomma kapslingar
Märkningsmaterial
Skrivare
Trådändhylsor och crimpanslutningar
Verktygsautomater
Industrier & Applikationer
Översikt Industrier & Tillämpningar
Applikationer från verkligheten
PROCESSINDUSTRI
Processautomation
Marint och Offshore
Energi
Energiöverföring och -distribution
Energilagringssystem
Konventionell energiproduktion
Solenergi
Vindenergi
TILLVERKNING, UTRUSTNING OCH ANLÄGGNINGSTEKNIK
Fordonsindustrin
Digital Factory
Elinstallation
Apparattillverkare
Maskinbyggnation
Lösningar för apparatskåp
INFRASTRUKTUR
Järnväg
Fastighetsautomation
Smarta städer
Transportinfrastruktur
Vatten- och avloppsvattenhantering
ELEKTROMOBILITET
Infrastruktur för laddning
Företag
Om oss
Vad som driver oss
Karriär
Våra platser över hela världen
Distributörer
Service & Support
Översikt Service & support
E-Business
Tjänster för märkningslösningar
Kontakt
Kataloger
Mitt Phoenix Contact
Login/Register
Varukorg
Mina beställningar
Mina offerter och avtal
Min produktlista
Min produktjämförelse
Startsida
Produkter
Vägg-genomföring - VS-BH-M12FSD-RJ45/180
Monteringsöppning
Explosionsmärkning
Kopplingsschema
Vägg-genomföring - VS-BH-M12FSD-RJ45/180
1657494
Vägg-genomföring, M12, 4-polig, D-kodad till RJ45-hona, honkontaktingång 180°, IP65/67
Produktdetaljer
Tekniska data
Artikelegenskaper
Konstruktion
rak
Produkttyp
Runda kontaktinsatser (apparatsidan)
Poltal
4
Skärmad
ja
Typ av gänga
M12
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass
IP65
IP67
Kapslingsklass
IP65/IP67
Omgivningstemperatur (drift)
-25 °C ... 85 °C
Kontakt
Anslutningsfrekvens
≥ 100
Elektriska egenskaper
Mätspänning (III/3)
50 V
Dimensionerad stötspänning
0,8 kV
Märkström
1,75 A
Märkspänning U
N
48 V
Märkström I
N
1 A
Materialuppgifter
Färg
svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Material handtag
PA
Material, kontakt
kopparlegering
Kåpans material
PA
Montering
Monteringssätt
Invändig montering
Kabel/ledare
Kabeluppbyggnad
Signaltyp/kategori
Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002)
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1657494
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel
ABNGAB
Katalogsida
Sida 327 (C-4-2015)
GTIN
4046356100090
Vikt per styck (inklusive förpackning)
36,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
35,6 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-9.0
27440102