ST-6ES1N8ACK03S - Genomföring framsida
1618781

Genomföring framsida, användning: Effekt, rak, SPEEDCON, M17, poltal: 6+PE, typ av kontakt: Hona, Plattpackning, skärmad: ja, flänsmått: 25,75 mm x 25,75 mm, kabeldiametrar: 5 mm ... 9 mm, poltal: 7, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: ST

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Reducerad storlek: ideal för kompakta enheter
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
Användningsspecifikt lämplig för front- eller bakväggsmontage