Vägg-genomföring - SACC-E-M12FS-5CON-PG9 L180
1693157

Inbyggnadskontakt, hona, 5-polig, M12, vinklad, A-kodad, framsides-/skruvmontering med Pg9-gänga


Produktdetaljer




Produkttyp Runda kontaktinsatser (apparatsidan)
Poltal 5
Skärmad nej
Kodning A - standard
Pg-genomföring Pg9
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori II
Nedsmutsningsgrad 3

Skyddsklass IP67
Kapslingsklass IP67

Märkspänning UN 60 V
Märkström IN 4 A

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0

Monteringssätt Utvändig montering

Kabeluppbyggnad
Signaltyp/kategori Universal

Artikelnr 1693157
Antal/förp. 5 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod 02
Produktnyckel ABQCDB
GTIN 4017918427986
Vikt per styck (inklusive förpackning) 16,59 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,406 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440102