Logga in
Produkter
Produktöversikt
Teknik
Konfigurera och utveckla produkter
Varuprovsservice
Materialdeklarationer
Anslutning
Elektronikkapslingar
Fördelningsblock
Givar-/ställdonskablage
Kontakter och kablar
Korskopplingsplintar
Kort-till-kort-kontakter
Kretskortsplintar och kretskortskontakter
Radplintar
Systemkablage för styrsystem
Testsystem
Automation
HMI-paneler och industridatorer
Industriell kommunikation
Molnlösningar
PLC (styrsystem) och I/O
Programvara
Koppla, mät och övervaka
Energiövervakning
I/O-signalkorskoppling
Isolationsförstärkare och mätomvandlare
Motor-, maskin- och anläggningsövervakning
Motorstartare och elektroniska brytare
Processdisplayer och fältenheter
Reläer och optokopplare
Säkerhetsreläer och sensorer
Matning, laddning och skydd
Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)
DC/DC-omvandlare och DC/AC-växelriktare
EMC-filter
Energifördelare
Laddteknik för E-Mobility
Redundansmoduler
Skyddsrelä för nätskydd
Strömförsörjningar
Säkringar
Överspänningsskydd
Märkning, montering och installation
Assistentsystem för preparering av ledare
Handverktyg
Industribelysning och signalteknik
Installations- och montagematerial
Kopplingslådor och tomma kapslingar
Märkningsmaterial
Skrivare
Trådändhylsor och crimpanslutningar
Verktygsautomater
Industrier & Applikationer
Översikt Industrier & Tillämpningar
Applikationer från verkligheten
PROCESSINDUSTRI
Processautomation
Marint och Offshore
Energi
Energiöverföring och -distribution
Energilagringssystem
Konventionell energiproduktion
Solenergi
Vindenergi
TILLVERKNING, UTRUSTNING OCH ANLÄGGNINGSTEKNIK
Fordonsindustrin
Digital Factory
Elinstallation
Apparattillverkare
Maskinbyggnation
Lösningar för apparatskåp
INFRASTRUKTUR
Järnväg
Fastighetsautomation
Smarta städer
Transportinfrastruktur
Vatten- och avloppsvattenhantering
ELEKTROMOBILITET
Infrastruktur för laddning
Företag
Om oss
Vad som driver oss
Karriär
Våra platser över hela världen
Distributörer
Service & Support
Översikt Service & support
E-Business
Tjänster för märkningslösningar
Kontakt
Kataloger
Mitt Phoenix Contact
Login/Register
Varukorg
Mina beställningar
Mina offerter och avtal
Min produktlista
Min produktjämförelse
Startsida
Produkter
Vägg-genomföring - Q 1,5/4A50/16-16KU-ESA
Vägg-genomföring - Q 1,5/4A50/16-16KU-ESA
1640964
Vägg-genomföring, med anslutna ledare 1,5 mm
2
och 0,5 m ledning, anslutningsgänga: Pg16, 4-polig
Produktdetaljer
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Vägg-genomföring
Poltal
4
Anslutning
4
Skärmad
nej
Typ av gänga
Pg16
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori
III
Nedsmutsningsgrad
3
Anslutningsdata
Anslutningsteknik
Anslutningsteknik
QUICKON-anslutning
Anslutningstyp insida
Enkelledare
frekvens av kabelanslutningar (med samma kabelarea)
10
Ledaranslutning
Ledararea flexibel
0,75 mm² ... 1,5 mm²
Ledarare AWG
18 ... 16
Nyckelvidd kopplingsmutter
27 mm
Åtdragningsmoment kopplingsmutter
3,3 Nm
Nyckelbredd-kontaktinsats
27 mm
Åtdragningsmoment-kontaktinsats
5 Nm
Åtdragningsmoment-kontramutter
5 Nm
Elektriska egenskaper
Märkström
17,5 A
Mätspänning (II/2)
630 V (med isolerhölje)
Mätspänning (III/2)
320 V (med isolerhölje)
Mätspänning (III/3)
250 V (med isolerhölje)
Märkström I
N
17,5 A
Materialuppgifter
Färg
grön
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Material, kontakt
kopparlegering
Material, kontaktyta
förnicklad och förtennad
Material kontaktinsats
PA 6.6
Kabel/ledare
Kabellängd
0,5 m
Kabeluppbyggnad
Ledarens ytterdiameter
6 mm ... 12 mm
Ledarens isolationsmaterial
PVC / PE
Ledardiameter inkl. isolation
1,8 mm ... 3 mm
Montering
Monteringssätt
Utvändig montering
Monteringsinstruktion
Om ledaren återansluts ska den kapas vid det senaste anslutningsstället. QUICKON-komponenter får endast brytas utan belastning/spänning.
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass
IP65
IP67
Omgivningstemperatur (drift)
-25 °C ... 80 °C (information från kabeltillverkaren ska beaktas)
Temperatur vid kabelförskruvning
-5 °C ... 50 °C (information från kabeltillverkaren ska beaktas)
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1640964
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel
BF6HAB
Katalogsida
Sida 19 (PC-2002)
GTIN
4017918181390
Vikt per styck (inklusive förpackning)
70,97 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
67,02 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-9.0
27440103
ECLASS-11.0
27440602
Kompatibla produkter
Tillbehör
Mutter
Q-MU PG16 - 1670659
Blindplugg
Q-PROT13/16 - 1670222
Sidavbitare
MICROFOX-SB - 1212489
Hylsnyckel
QSS 27 - 1670646
Isolerstopphylsa
PT/FS 4,8 - 1670497
Fördelar
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP65/IP67 för ett brett användningsområde