cUL Recognized
Approval ID: FILE E 118976Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 6 A |
UL Recognized
Approval ID: FILE E 118976Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 9 A |
QUICKON vägg-genomföring, för montering på yttervägg med handlöd-/ flatstiftanslutning 2,8 mm x 0,8 mm, 3-polig.
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 6 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 9 A |