Den 6,2 mm smala utgångsisolationsförstärkaren MINI MCR-SL-IDS-I-I... överför 0/4-20 mA-signaler från styrsystemet till en befintlig förbrukare i fältet (I/P-omvandlare, regelventiler, indikatorer) vid samtidig galvanisk 3-vägsfrånskiljning mellan ingång, utgång och försörjning.
HART-dataprotokoll kan överföras bidirektionellt.
På in- och utgångssidan finns de analoga standardsignalerna 0 ... 20 mA eller 4 ... 20 mA tillgängliga galvaniskt avskiljt.
Strömförsörjningen (19,2 V DC ... 30 V DC) kan valfritt ske via anslutningsplintarna eller kopplat via DIN-skene-busskontakter.
MINI MCR-SL-IDS-I-I
-
Utgångsisolator
2905577
3-vägs utgångsisolationsförstärkare för överföring av 0/4 ... 20 mA-signaler från styrsystemet till en i fältet befintlig förbrukare vid samtidig galvanisk 3-vägsfrånskiljning mellan ingång, utgång och försörjning, med skruvanslutning
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produktfamilj | MINI Analog |
| Antal kanaler | 1 |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| gränsfrekvens (3 dB) | > 175 Hz |
| Skyddskoppling | Transientskydd |
| Signalöverföringsbeteende | In = Out |
| svar på en överföring (10-90%) | < 2 ms |
| Temperaturkoefficient maximal | < 0,01 %/K |
| Temperaturkoefficient typisk | < 0,01 %/K |
| Överföringsfel maximalt | ≤ 0,1 % (av slutvärdet) |
| Galvanisk isolation | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 61010 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010 |
| Märkisolationsspänning | 50 V AC/DC |
| Isolationsspänning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Basisolering |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (För bryggning av spänningsförsörjningen kan T-buss (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikel-nr. 2869728) användas, kan snäppas fast på 35mm DIN-skena enligt EN 60715) |
| Effektförbrukning | < 600 mW (vid 24 V DC) |
| Signal | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Ingångssignal ström maximal | 20 mA |
| Ingångsspänningsgräns | < 2 V (20 mA) |
| Signal: Ström | |
| Antal utgångar | 1 |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 800 Ω (vid 20 mA) |
| rippel | < 20 mVeff |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 12 |
| Datakommunikation (bypass) | |
| HART-funktion | HART-transparens |
| Stödda protokoll | HART |
| gränsfrekvens (3 dB) | 2,5 Hz |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 93,1 mm |
| Djup | 101,2 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Kåpans material | PBT |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Anmärkning | Vidta skyddsåtgärder mot elektrostatisk urladdning. |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 3 % |
| Snabba transienter (burst) | |
| Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 3 % |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Benämning | Ledningsförda störningar |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 3 % |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | För bryggning av spänningsförsörjningen kan DIN-skene kontakten (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikel-nr. 2869728) användas, kan snäppas fast på 35mm DIN-skena enligt EN 60715. |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2905577 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1132 |
| Produktnyckel | DK1132 |
| GTIN | 4046356966290 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 87,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 87,7 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
| SCIP | 635dca74-920d-42ee-a421-9ee4157137aa |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2869728
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modulhållare 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modulhållare 2902933
-
GW HART USB MODEM - Kabel adapter 1003824
-
MINI MCR DKL - Transparent lock 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Märkningsskylt 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Matningsplint 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge