QTTCB 1,5 OG - Två-våningsplint
3205117

Två-våningsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Snabbanslutning, 1:a och 2:a plan, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: orange

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Snabb ledaranslutning tack vare att förbehandling av ledare bortfaller
Gastät kontakt med stor yta genom den automatiserade perforeringen av ledarisolationen
Hög kontaktkvalitet och vibrationssäkerhet genom användning av högvärdigt, fjädrande kontaktmaterial
Säker kabeldragning tack vare låsbar svängspak
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete-tillbehör för bryggning, märkning och testning
Stor utrymmesbesparing tack vare den kompakta integreringen av två separata kretsar i en enda plint