FL WLAN 1100 - Trådlös modul
2702534
E-nummer: 5171224

WLAN-Access-Point, Client med två interna antenner (MIMO) för enhålsmontering, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz (inkl. DFS-kanaler), anslutningar: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: för LAN, web, http/https, Command Line Interface

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter