Trådbygling - FBSW 2-5/60MM
3030170

Trådbygling, Ej lämpade för spårbunden trafik, färg: röd/svart


Produktdetaljer




Användningsanvisning Ej lämpade för spårbunden trafik

Produkttyp Brygga
Poltal 1
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori III

Belastningsström maximal 10 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)

Belastningsström maximal 10 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)

Bredd 5,1 mm
Höjd 4,7 mm
Längd 60 mm

Färg röd/svart
Material CuSn
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Isolationsgrupp I
Isolationsmaterial PA

Monteringssätt Jackat montage

Artikelnr 3030170
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 10 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BE2Z2X
Produktnyckel BE2Z2X
Katalogsida Sida 405 (C-1-2019)
GTIN 4055626364643
Vikt per styck (inklusive förpackning) 2,97 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,93 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141190
ECLASS-10.0.1 27141190
ECLASS-11.0 27141190

ETIM

ETIM 8.0 EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Fördelar

Flexibel potentialfördelning med individuella kabellängder
Brygga radplintar med olika plintbredd enkelt
Enkel manövrering utan verktyg tack vare jackbara anslutningar