10 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
Belastningsström maximal
10 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)
Bredd
5,1 mm
Höjd
4,7 mm
Längd
110 mm
Färg
röd/svart
Material
CuSn
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Isolationsgrupp
I
Isolationsmaterial
PA
Monteringssätt
Jackat montage
Artikelnr
3030171
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
BE2Z2X
Produktnyckel
BE2Z2X
Katalogsida
Sida 405 (C-1-2019)
GTIN
4055626364650
Vikt per styck (inklusive förpackning)
4,28 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
4,28 g
Tullnummer
85444290
Ursprungsland
PL
ECLASS
ECLASS-9.0
27141190
ECLASS-10.0.1
27141190
ECLASS-11.0
27141190
ETIM
ETIM 8.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena
Fördelar
Brygga radplintar med olika plintbredd enkelt
Flexibel potentialfördelning med individuella kabellängder
Enkel manövrering utan verktyg tack vare jackbara anslutningar