Trådändhylsa - AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY
3200807

Trådändhylsor, för två ledare, 0,75 mm2, hylslängd: 8 mm, med plastkrage, galvaniskt förzinkade, färg: grå, färgserie enligt DIN C 63-023, CSA-certifierade


Produktdetaljer




Produkttyp Trådändhylsa
Ledarklass flexibla ledare, klass 2, 5, 6 / B, C, K, M

Ledaranslutning
Ledararea flexibel max. 0,75 mm²
Ledararea AWG max. 18
Avisoleringslängd 12 mm

Måttskiss
Längd 15 mm
Hylslängd 8 mm
Hylsdiameter 1,7 mm
Styrka hylsvägg 0,15 mm
Styrka isolerkrage 0,25 mm
Innermått isolerkrage 2,8 mm

Färg grå
Material CU-DHP
Brännbarhetsklass enligt UL 94 HB
Beläggning galvaniskt förtennad
Materialets innehåll silikon- och halogenfritt

Tekniska data
Hylslängd 8 mm

Omgivningsförhållanden
Långtidstemperatur 105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)
Korttidstemperatur 120 °C

Artikelnr 3200807
Antal/förp. 100 Styck
Minsta beställningsantal 100 Styck
Försäljningskod BH3413
Produktnyckel BH3413
Katalogsida Sida 486 (C-3-2019)
GTIN 4017918094355
Vikt per styck (inklusive förpackning) 0,13 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,13 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400201
ECLASS-10.0.1 27400201
ECLASS-11.0 27400201

ETIM

ETIM 8.0 EC000005

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27121700

CSA

Approval ID: 247397

UL Listed

Approval ID: E488001
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2

cUL Listed

Approval ID: E488001
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2

CSAus

Approval ID: 247397

cULus Listed

cCSAus


China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Fördelar

Med denna speciella trådändhylsa kan kedjebryggor lätt tillverkas
Med TWIN-trådändhylsor kan två ledare pressas i en trådändhylsa
För en individuell användning kan man välja olika utföranden av den enskilda TWIN-trådändhylsan