Trådändhylsa - AI 1,5 - 8 BK-B
3201398

Trådändhylsor, 1,5 mm2, bandvara, hylslängd: 8 mm, med plastkrage, galvaniskt förzinkade, färg: svart, färgserie enligt DIN 46228-4, CSA-certifierade


Produktdetaljer




Produkttyp Trådändhylsa
Ledarklass flexibla ledare, klass 2, 5, 6 / B, C, K, M

Ledaranslutning
Ledararea flexibel max. 1,5 mm²
Ledararea AWG max. 16
Avisoleringslängd 11 mm

Måttskiss
Längd 14 mm
Hylslängd 8 mm
Avisoleringslängd maximal 11 mm
Hylsdiameter 1,7 mm
Styrka hylsvägg 0,15 mm
Styrka isolerkrage 0,3 mm
Innermått isolerkrage 3,4 mm

Färg svart
Material CU-DHP
Brännbarhetsklass enligt UL 94 HB
Beläggning galvaniskt förtennad
Materialets innehåll silikon- och halogenfritt

Tekniska data
Hylslängd 8 mm

Omgivningsförhållanden
Långtidstemperatur 105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)
Korttidstemperatur 120 °C

Artikelnr 3201398
Antal/förp. 1 000 Styck
Minsta beställningsantal 1 000 Styck
Försäljningskod BH3414
Produktnyckel BH3414
Katalogsida Sida 515 (C-3-2019)
GTIN 4017918094898
Vikt per styck (inklusive förpackning) 0,156 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,15 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400201
ECLASS-10.0.1 27400201
ECLASS-11.0 27400201

ETIM

ETIM 8.0 EC000005

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27121700

CSA

Approval ID: 247397

UL Listed

Approval ID: E488001
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2

cUL Listed

Approval ID: E488001
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2

CSAus

Approval ID: 247397

cULus Listed

cCSAus


China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Fördelar

Trådändhylsorna som bandvara är särskilt utvecklade för crimpautomaterna CF 3000-2,5
Tillgängliga i de viktigaste färgserierna upp till 2,5 mm²
Alla radplintar, särskilt de i CLIPLINE complete Systems, kan därmed anslutas