Kabelgenomföringssystem och kabelförskruvningar
Med hjälp av kabelförskruvningar drar du kablarna tillförlitligt och robust i apparatskåpet. Utrymmessnål kabelgenomföring av flera konfektionerade och konfektionerade ledningar erhålls med kabelgenomföringssystemet CES, som också sparar pengar och ökar tydligheten. Välj mellan kombinerbara moduler och kabelgenomföringsplattor.
Mer informationKabelförskruvningar
Kabelgenomföringar för standardapplikationer
Välj monteringsvänliga kabelförskruvningar med perfekt dragavlastning från Phoenix Contact för alla typer av användning. Till produktprogrammet hör halvskruvanslutningar med tätningsring för kapslingar med skruvanslutningsstöd samt helskruvanslutningar för kapslingar med gänga. För skärmade ledningar finns tillförlitliga EMC-kabelförskruvningar med elastiska skärmkontaktfjädrar för enkel konfektionering. Lameller med hög ledningsförmåga erbjuder en tillförlitlig anslutning med lågt ohmskt och induktivt motstånd mellan ledningens avskärmning och kontaktkapslingen.
- Kabelförskruvningar av polyamidplast med integrerad dragavlastning i skyddsklass IP68, med metrisk, Pg- eller NPT-gänga
- Kabelförskruvningar i förnicklad mässing med integrerad dragavlastning i skyddsklass IP68/IP69K, med metrisk, Pg- eller NPT-gänga
- EMC-kabelförskruvningar i förnicklad mässing med integrerad dragavlastning i skyddsklass IP68, med metrisk eller Pg-gänga
Kabelförskruvningar för explosionsfarliga områden
Kabelförskruvningar för explosionsfarliga områden
Kabelförskruvningar för Ex-området erbjuder högsta säkerhet i explosionsfarliga områden inom industrin. För tillförlitlig drift finns versionerna för armerade och oarmerade kablar i tändskyddsklasserna tryckfast kapsling (typ ”d”), ökad säkerhet (typ ”e”) och gassäkerhet (typ "nR"). Kabelförskruvningarna är godkända enligt internationella standarder (ATEX, IECEx, UL, GHOST) i kapslingsklasserna IP66/IP67 och IP68.
- Mässing, för armerade kablar av säkerhetstyp ”e” och för oarmerade kablar av säkerhetstyperna ”d”, ”e” och ”nR”
- Rostfritt stål, för armerade och oarmerade kablar för säkerhetstyperna ”d”, ”e” och ”nR”
- Med miljövänliga tätningar av termoplastisk elastomer (LSF)
- Låsskruvar och tryckutjämning för alla versioner
Kabelgenomföring med olika kablar och en plintrad
Modulärt system för kabelgenomföring
Kabelgenomföringen CES modular har kabelhylsor som kan kombineras så att du snabbt och flexibelt kan dra både konfektionerade och icke-konfektionerade kablar till apparatskåpet. Kabelgenomföringssystemet möjliggör säker tätning och dragavlastning enligt DIN EN 50262. De separata komponenterna är tillgängliga i många olika former och kabeldiametrar. Kabelhylsorna är mycket robusta och tätar kabelgenomföringen på ett säkert sätt med skyddsklass IP54.
Kabelgenomföringsplatta för apparatskåpsvägg
Kabelgenomföringsplattor för ej förkonfektionerade ledningar
CES Multigates är metallförstärkta plattor för kabelgenomföring. Kabelgenomföringsplattor erbjuder många möjligheter att dra ledningar med hög täthet genom väggen i ett apparatskåp. Med CES Multigates kan du strukturerat dra upp till 37 ej förkonfektionerade kablar i apparatskåpet med en och samma komponent. Kabelgenomföringsplattorna är även lämpliga för utomhusanvändning.
Fördelar
- Platsbesparing i apparatskåpet eftersom anslutningen är placerad på insidan
- Enkel hantering eftersom inga specialverktyg behövs
- Hög säkerhet tack vare robusta och oljebeständiga utföranden
- Tillförlitlig täthet tack vare mångsidiga hylsor med dragavlastning
- Brett produktsortiment – utföranden för olika tillämpningar
- Metallförstärkta plastramar för god formstabilitet