Dosplintar och Europaplintar
Anslutningsplintarna består av dosplintar och europaplintar. Anslutningsplintarna ingår i alla fastighetsinstallationer. Vi erbjuder dosplintar med push-in-anslutning och transparenta kapslingar för optisk kontroll. För de elektriska skarvdonen väljer mellan olika konstruktioner för solida och flexibla ledare.
Mer informationDosplintar
Dosplintar
Dosplintarna i tre varianter från Phoenix Contact möjliggör tack vare push-in-anslutningstekniken kabeldragning på litet utrymme utan verktyg. Du kan ansluta kablar med olika area i en och samma anslutningsplint. Styva entrådiga ledare kan anslutas i areaområdet från 0,5 mm² till 2,5 mm² och styva flertrådiga ledare (7 ledare) kan anslutas i areaområdet från 1,5 mm² till 2,5 mm². Integrerade kontrollöppningar i anslutningsplintarna möjliggör användning av testinstrument i kabeldraget tillstånd.
Europaplintar
Europaplintar
Anslutningsplintarna består av högkvalitativa metalldelar med korrosionsskyddade ytor. Fixera de fintrådiga ledarna tack vare den integrerade skruvanslutningen även utan trådändhylsa. Europaplintarnas isoleringshölje är tillverkat av halogenfri polyamid.