Tillbehör - CUTFOX 10 C-UN
1208393

Kabelrulle för CUTFOX 10


Produktdetaljer




Produkttyp Skärautomat

Kabeluppbyggnad
Ledarens ytterdiameter ≤ 8 mm

Artikelnr 1208393
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BH321Z
Produktnyckel BH321Z
Katalogsida Sida 506 (C-3-2019)
GTIN 4046356014489
Vikt per styck (inklusive förpackning) 2 604 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 604 g
Tullnummer 76169990
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 17139201
ECLASS-11.0 17130192
ECLASS-10.0.1 17139201

ETIM

ETIM 8.0 EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974