Testproppskena - RSCWE 6-3/18
3969957

Testproppskena, märkspänning: 400 V, anslutningstyp: Ringkabelsko, 1. Plan, Märkarea: 6 mm2, monteringssätt: Väggmontering, färg: grå


Produktdetaljer




Produkttyp Testproppskena
Poltal 18
Rastermått 8,2 mm
Antal anslutningar 36
Antal rader 1
Potentialer 18
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori III

Dimensionerad stötspänning 4 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor 1,31 W
Teststötspänning 5 kV

Antal anslutningar per plan 36
Märkarea 6 mm²
1. Plan
Skruvgänga No 8 UNC
Åtdragningsmoment 1,5 ... 1,8 Nm
Håltolk A5
Ledararea flexibel 0,5 mm² ... 10 mm²
Ledararea flexibel [AWG] 24 ... 8
2 ledare med samma area, styva 0,5 mm² ... 6 mm²
2 ledare med samma area, flexibla 0,5 mm² ... 6 mm²
Belastningsström maximal 30 A (vid 10 mm² ledararea)
Märkspänning 400 V AC/DC
Märkarea 6 mm²
Kabelskoanslutning DIN 46234:1980-03
Anslutning enligt norm DIN 46234:1980-03
Area 0,5 mm² ... 10 mm²
Håldiameter 4,3 mm
Bredd 8 mm
Bultdiameter 4,1 mm
Anslutning enligt norm DIN 46237:1970-07
Area 0,5 mm² ... 10 mm²
Håldiameter 4,3 mm
Bredd 8 mm
Bultdiameter 4,1 mm
Färgkod ringkabelsko : röd 1 mm²
Färgkod ringkabelsko : blå 2,5 mm²
Färgkod ringkabelsko : gul 6 mm²

Måttskiss
Bredd 179,3 mm
Höjd 70,1 mm
Längd 81 mm
Rastermått 8,2 mm
Plåttjocklek 1 mm ... 4 mm

Färg grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Isolationsgrupp I
Isolationsmaterial PA

Allmänt
Klämfäste 0,8 Nm ... 1 Nm
Mekaniska data
Öppen sidovägg Nej

Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering) -5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering) -5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Anslutning enligt norm IEC 60947-7-1

Monteringssätt Väggmontering
Plåttjocklek 1 mm ... 4 mm
Klämfäste 0,8 Nm ... 1 Nm

Artikelnr 3969957
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BE6113
Produktnyckel BE6113
GTIN 4055626394688
Vikt per styck (inklusive förpackning) 703,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 703,5 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
Usegroup B
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup C
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup D
600 V 5 A 20 - 8

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00682

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Kompatibla produkter



Fördelar

Ekonomisk tack vare behovsbaserad, modulär konstruktion och att det standardiserade CLPLINE complete-tillbehöret används
Platsbesparing genom kompakta, modulärt expanderbara mätpropplintar
Den integrerade, robusta kopplingskontakten är utformad för högsta krav,
användningen av högvärdiga material garanterar överföring av signalströmmar även efter många aktiveringar
Maximal säkerhet med förkopplad och automatisk omvandlarkortslutning