cULus Recognized
Approval ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
Testproppskena, märkspänning: 400 V, anslutningstyp: Ringkabelsko, 1. Plan, Märkarea: 6 mm2, monteringssätt: Väggmontering, färg: grå
Produkttyp | Testproppskena |
Poltal | 15 |
Rastermått | 8,2 mm |
Antal anslutningar | 30 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 15 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,31 W |
Teststötspänning | 5 kV |
Antal anslutningar per plan | 30 |
Märkarea | 6 mm² |
1. Plan | |
Skruvgänga | No 8 UNC |
Åtdragningsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Håltolk | A5 |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 8 |
2 ledare med samma area, styva | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Belastningsström maximal | 30 A (vid 10 mm² ledararea) |
Märkspänning | 400 V AC/DC |
Märkarea | 6 mm² |
Kabelskoanslutning DIN 46234:1980-03 | |
Anslutning enligt norm | DIN 46234:1980-03 |
Area | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Håldiameter | 4,3 mm |
Bredd | 8 mm |
Bultdiameter | 4,1 mm |
Anslutning enligt norm | DIN 46237:1970-07 |
Area | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Håldiameter | 4,3 mm |
Bredd | 8 mm |
Bultdiameter | 4,1 mm |
Färgkod ringkabelsko : röd | 1 mm² |
Färgkod ringkabelsko : blå | 2,5 mm² |
Färgkod ringkabelsko : gul | 6 mm² |
Måttskiss |
|
Bredd | 154,9 mm |
Höjd | 70,1 mm |
Längd | 81 mm |
Rastermått | 8,2 mm |
Plåttjocklek | 1 mm ... 4 mm |
Färg | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Allmänt | |
Klämfäste | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Omgivningsförhållanden | |
Omgivningstemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | Väggmontering |
Plåttjocklek | 1 mm ... 4 mm |
Klämfäste | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Artikelnr | 3969954 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | BE6113 |
Produktnyckel | BE6113 |
GTIN | 4055626394657 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 592 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 573,61 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-9.0 | 27141126 |
ECLASS-10.0.1 | 27141126 |
ECLASS-11.0 | 27141126 |
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |