Testproppskena - RSCWE 6-3/12
3969927

Testproppskena, märkspänning: 400 V, anslutningstyp: Ringkabelsko, 1. Plan, Märkarea: 6 mm2, monteringssätt: Väggmontering, färg: grå


Produktdetaljer




Produkttyp Testproppskena
Poltal 12
Rastermått 8,2 mm
Antal anslutningar 24
Antal rader 1
Potentialer 12
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori III

Dimensionerad stötspänning 4 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor 1,31 W
Teststötspänning 5 kV

Antal anslutningar per plan 24
Märkarea 6 mm²
1. Plan
Skruvgänga No 8 UNC
Åtdragningsmoment 1,5 ... 1,8 Nm
Håltolk A5
Ledararea flexibel 0,5 mm² ... 10 mm²
Ledararea flexibel [AWG] 24 ... 8
2 ledare med samma area, styva 0,5 mm² ... 6 mm²
2 ledare med samma area, flexibla 0,5 mm² ... 6 mm²
Belastningsström maximal 30 A (vid 10 mm² ledararea)
Märkspänning 400 V AC/DC
Märkarea 6 mm²
Kabelskoanslutning DIN 46234:1980-03
Anslutning enligt norm DIN 46234:1980-03
Area 0,5 mm² ... 10 mm²
Håldiameter 4,3 mm
Bredd 8 mm
Bultdiameter 4,1 mm
Anslutning enligt norm DIN 46237:1970-07
Area 0,5 mm² ... 10 mm²
Håldiameter 4,3 mm
Bredd 8 mm
Bultdiameter 4,1 mm
Färgkod ringkabelsko : röd 1 mm²
Färgkod ringkabelsko : blå 2,5 mm²
Färgkod ringkabelsko : gul 6 mm²

Måttskiss
Bredd 130,4 mm
Höjd 70,1 mm
Längd 81 mm
Rastermått 8,2 mm
Plåttjocklek 1 mm ... 4 mm

Färg grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Isolationsgrupp I
Isolationsmaterial PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla -60 °C
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) godkänd

Stötspänningstest
Isolationsspänning börvärde 4,8 kV
Resultat Godkänd i test
Temperaturstegringstest
Krav temperaturstegringstest Temperaturhöjning ≤ 45 K
Resultat Godkänd i test
Kortslutningsströmstest 4 mm² 300 A
500 A
150 A
1250 A
Resultat Godkänd i test
Driftsfrekvent spänningshållfasthet
Isolationsspänning börvärde 1,89 kV
Resultat Godkänd i test

Allmänt
Klämfäste 0,8 Nm ... 1 Nm
Mekaniska data
Öppen sidovägg Nej

Mekanisk hållfasthet
Resultat Godkänd i test
Fastsättning på hållaren
Provkraft börvärde 5 N
Resultat Godkänd i test

Nålflamtest
Verkningstid 30 s
Resultat Godkänd i test
Svängningar/bredbandsbrus
Provspecifikation DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum Hållbarhetstest kategori 2, på boggin
Frekvens f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz
ASD-nivå 6,12 (m/s²)²/Hz
Acceleration 3,12g
Provtid per axel 5 h
Testriktningar X-, Y- och Z-axel
Resultat Godkänd i test
Stötar
Provspecifikation DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Stötform Halvsinus
Acceleration 30g
Stöttid 18 ms
Antal stötar per riktning 3
Testriktningar X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.)
Resultat Godkänd i test
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering) -5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering) -5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Anslutning enligt norm IEC 60947-7-1

Monteringssätt Väggmontering
Plåttjocklek 1 mm ... 4 mm
Klämfäste 0,8 Nm ... 1 Nm

Artikelnr 3969927
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BE6113
Produktnyckel BE6113
Katalogsida Sida 636 (C-1-2019)
GTIN 4055626127729
Vikt per styck (inklusive förpackning) 491,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 491 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
Usegroup B
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup C
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup D
600 V 5 A 20 - 8

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
Usegroup B
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup C
600 V 31 A 20 - 8

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00682

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparing genom kompakta, modulärt expanderbara mätpropplintar
Ekonomisk tack vare behovsbaserad, modulär konstruktion och att det standardiserade CLPLINE complete-tillbehöret används
Den integrerade, robusta kopplingskontakten är utformad för högsta krav,
användningen av högvärdiga material garanterar överföring av signalströmmar även efter många aktiveringar
Maximal säkerhet med förkopplad och automatisk omvandlarkortslutning