Testproppskena - RSCWE 6-3/10
3969926

Testproppskena, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Ringkabelsko, 1. Plan, Märkarea: 6 mm2, monteringssätt: Väggmontering, färg: grå


Produktdetaljer




Produkttyp Testproppskena
Poltal 10
Rastermått 8,2 mm
Antal anslutningar 20
Antal rader 1
Potentialer 10
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori III

Dimensionerad stötspänning 4 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor 1,31 W
Teststötspänning 5 kV

Antal anslutningar per plan 20
Märkarea 6 mm²
1. Plan
Skruvgänga No 8 UNC
Åtdragningsmoment 1,5 ... 1,8 Nm
Håltolk A5
Ledararea flexibel 0,5 mm² ... 10 mm²
Ledararea flexibel [AWG] 24 ... 8
2 ledare med samma area, styva 0,5 mm² ... 6 mm²
2 ledare med samma area, flexibla 0,5 mm² ... 6 mm²
Märkström 24 A
Belastningsström maximal 30 A (vid 10 mm² ledararea)
Märkspänning 400 V AC/DC
Märkarea 6 mm²
Kabelskoanslutning DIN 46234:1980-03
Anslutning enligt norm DIN 46234:1980-03
Area 0,5 mm² ... 10 mm²
Håldiameter 4,3 mm
Bredd 8 mm
Bultdiameter 4,1 mm
Anslutning enligt norm DIN 46237:1970-07
Area 0,5 mm² ... 10 mm²
Håldiameter 4,3 mm
Bredd 8 mm
Bultdiameter 4,1 mm
Färgkod ringkabelsko : röd 1 mm²
Färgkod ringkabelsko : blå 2,5 mm²
Färgkod ringkabelsko : gul 6 mm²

Måttskiss
Bredd 114,1 mm
Höjd 70,1 mm
Längd 81 mm
Rastermått 8,2 mm
Plåttjocklek 1 mm ... 4 mm

Färg grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Isolationsgrupp I
Isolationsmaterial PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla -60 °C
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) godkänd

Stötspänningstest
Isolationsspänning börvärde 4,8 kV
Resultat Godkänd i test
Temperaturstegringstest
Krav temperaturstegringstest Temperaturhöjning ≤ 45 K
Resultat Godkänd i test
Kortslutningsströmstest 4 mm² 300 A
500 A
150 A
1250 A
Resultat Godkänd i test
Driftsfrekvent spänningshållfasthet
Isolationsspänning börvärde 1,89 kV
Resultat Godkänd i test

Allmänt
Klämfäste 0,8 Nm ... 1 Nm
Mekaniska data
Öppen sidovägg Nej

Mekanisk hållfasthet
Resultat Godkänd i test
Fastsättning på hållaren
Provkraft börvärde 5 N
Resultat Godkänd i test

Nålflamtest
Verkningstid 30 s
Resultat Godkänd i test
Svängningar/bredbandsbrus
Provspecifikation DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum Hållbarhetstest kategori 2, på boggin
Frekvens f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz
ASD-nivå 6,12 (m/s²)²/Hz
Acceleration 3,12g
Provtid per axel 5 h
Testriktningar X-, Y- och Z-axel
Resultat Godkänd i test
Stötar
Provspecifikation DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Stötform Halvsinus
Acceleration 30g
Stöttid 18 ms
Antal stötar per riktning 3
Testriktningar X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.)
Resultat Godkänd i test
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering) -5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering) -5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Anslutning enligt norm IEC 60947-7-1

Monteringssätt Väggmontering
Plåttjocklek 1 mm ... 4 mm
Klämfäste 0,8 Nm ... 1 Nm

Artikelnr 3969926
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BE6113
Produktnyckel BE6113
Katalogsida Sida 636 (C-1-2019)
GTIN 4055626127736
Vikt per styck (inklusive förpackning) 436,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 436,4 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
Usegroup B
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup C
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup D
600 V 5 A 20 - 8

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
Usegroup B
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup C
600 V 31 A 20 - 8

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00682

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Kompatibla produkter



Fördelar

Ekonomisk tack vare behovsbaserad, modulär konstruktion och att det standardiserade CLPLINE complete-tillbehöret används
Platsbesparing genom kompakta, modulärt expanderbara mätpropplintar
Maximal säkerhet med förkopplad och automatisk omvandlarkortslutning
Den integrerade, robusta kopplingskontakten är utformad för högsta krav,
användningen av högvärdiga material garanterar överföring av signalströmmar även efter många aktiveringar