MINI MCR-EX-T-I-PT
-
Temperaturomvandlare
2908814
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produktfamilj | MINI Analog Pro |
| Användning | Temperatur |
| Konfiguration | Programvara |
| App |
| Funktion | |
| Konfiguration | Programvara |
| App | |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| svar på en överföring (0-99%) | ≤ 400 ms |
| Galvanisk isolation | |
| Överspänningskategori | II (≤ 5000 m) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (≤ 5000 m) |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff |
| Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | dubbel/förstärkt isolering |
| Galvanisk isolation Utgång/försörjning, ingång IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 265 Veff |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 60079-7 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-7 |
| Märkisolationsspänning | 251 Veff |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Effektförbrukning | ≤ 900 mW |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | egensäker |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Si-, Cu-sensorer |
| Användbara sensortyper (TC) | J, K, B, E, N, R, S, T, C, A, L, U, A-1, A-2, A-3, Lr, M |
| Temperaturmätområde | Område beroende på givartyp |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Linjärt motståndsområde | 0 Ω ... 40 kΩ (Minsta mätintervall: 10 % av valt mätområde) |
| Motståndsområde potentiometer | 0 Ω ... 40 kΩ (Minsta mätintervall: 10 % av valt mätområde) |
| mV-signalområde linjärt | -1000 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 1000 mV (SIL) | |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | ≤ 25 Ω (justerbar, 3-, 4-ledare, per kabel) |
| ≤ 50 Ω (justerbar, 2-ledare) | |
| Signal: Ström | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA (SIL) |
| 4 mA ... 20 mA (NE 43) | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 0 mA ... 21 mA (fritt inställbar) | |
| 21 mA ... 0 mA (fritt inställbar) | |
| Utgångssignal ström maximal | 21,5 mA |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 600 Ω |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med trådändhylsa) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (utan trådändhylsa) | |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Div. 2 | |
| Egensäkerhet-kretsar (apparatskyddsnivå) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Säkerhetstekniska data: Terminal 1-2; 3-4 | |
| Max. inre induktivitet Li | försumbar |
| Max. inre kapacitet Ci | 44 nF |
| Max. utgångsspänning Uo | 7 V |
| Max. utgångsström Io | 10 mA |
| Max. utgångseffekt Po | 18 mW |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC (≤ 2000 m) |
| 125 V DC (≤ 2000 m) | |
| IIA/I (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 1000 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 1000 mH / 300 µF |
| IIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 300 mH / 15,7 µF |
| IIB/IIA/IIIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 950 nF, 50 mH / 950 nF, 5 mH / 950 nF, 1 mH / 950 nF |
| IIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 555 nF, 50 mH / 555 nF, 5 mH / 555 nF, 1 mH / 555 nF, 10 µH / 555 nF |
| Anslutningstyp | S-PORT |
| Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
| LED röd (felmeddelanden) |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 109,81 mm |
| Djup | 119,2 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Kåpans material | PBT |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (valfritt monteringsläge) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 61010-1) | |
| Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 63 °C |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| Isolering | dubbel/förstärkt isolering |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 61010-1) | |
| Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 56 °C |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| Isolering | dubbel/förstärkt isolering |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 61010-1) | |
| Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 49 °C |
| Märkisolationsspänning | 150 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| Isolering | dubbel/förstärkt isolering |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-11) | |
| Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 63 °C |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 121 V AC |
| 110 V DC | |
| Märkisolationsspänning | 150 Veff (Utgång/försörjning, ingång) |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-11) | |
| Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 56 °C |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 33 V AC/DC |
| Märkisolationsspänning | 60 Veff (Utgång/försörjning, ingång) |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-11) | |
| Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 49 °C |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 33 V AC/DC |
| Märkisolationsspänning | 60 Veff (Utgång/försörjning, ingång) |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-7) | |
| Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 63 °C |
| Märkisolationsspänning | 162 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-7) | |
| Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 56 °C |
| Märkisolationsspänning | 60 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-7) | |
| Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 49 °C |
| Märkisolationsspänning | 60 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | IBExU 21 ATEX 1035 X |
| IECEx | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | IECEx IBE 21.0017 X |
| CCC / China-Ex | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| Certifikat | 2023122310116238 |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 61010-2-201 Listed |
| Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
| Class III, Div. 1 | |
| Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2 | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
| Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
| Certifikat | , C.D.-No 097285872 |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | DNV TAA00003FZ |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Märkning | 2 |
| Observera | 1 kanal |
| Systematic Capability | |
| Märkning | 3 |
| INMETRO | |
| Märkning | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| Certifikat | DNV 23.0187 X |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Testad enligt följande standarder och föreskrifter: EN 61326-1 användning i det industriella området, NAMUR NE 21 |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Immunitet | EN 61326-3-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normer/föreskrifter | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2908814 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1225 |
| Produktnyckel | DK1225 |
| GTIN | 4055626363103 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 117,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 117,5 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2869728
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptrar 2905872
-
UCT-EM (30X5) - Skylt för ändstöd 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Skylt för ändstöd 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Märkremsor 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastskylt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastskylt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Skylt för ändstöd 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Skylt för ändstöd 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Matningsplint 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Matningsplint 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Mätvärdesomvandlare 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Mätvärdesomvandlare 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge