Täckplatta - HC-B 16-APV-GY
1661121

HEAVYCON täckplatta, för väggurskärningar av typ B16, tjocklek 7 mm, grå


Produktdetaljer




Allmänt För väggurskärningar av typ B16

Konstruktion B16
Produkttyp Täckplatta
Packning tillgänglig ja

Måttskiss
Bredd 52 mm
Höjd 52 mm
Längd 123 mm
Borrhålsavstånd horisontellt 103 mm
Borrhålsavstånd vertikalt 32 mm
Borrhålsdiameter 4,5 mm
Byggmått
Bredd monteringsöppning 36 mm
Längd monteringsöppning 86 mm

Färg grå
Material PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94 HB
Material, packning Thermoplast Elastomer PTS

Omgivningsförhållanden
Skyddsklass IP54
Omgivningstemperatur (drift) -20 °C ... 100 °C

Artikelnr 1661121
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BF7AZD
Produktnyckel BF7AZD
Katalogsida Sida 664 (C-2-2019)
GTIN 4017918022471
Vikt per styck (inklusive förpackning) 30,47 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 29,91 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440201
ECLASS-9.0 27440201
ECLASS-11.0 27440201

ETIM

ETIM 8.0 EC002309

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"