PACT RCP-4000A-1A-D190-3M-UV - Strömtransformator
1033485
E-nummer: 4262870

Sats med en 1 A-omvandlare och en UV-beständing Rogowski-spole med signalkabel. Rogowski-spolens längd: 600 mm, diameter: 190 mm. Signalkabelns längd: 3 m. Spolen mäter AC-ström från matningsskenorna och starkströmskablar.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter