Strömkabel - VS-PN-CABLE-1021/PVC-5X1,5/...
1658998

PROFINET-powerkabel, 5x 1,5 mm2, flexibel (7 trådar), yttermantel: PVC, ytterdiameter 10 mm, RAL 7001 (silvergrå), oljebeständig, metervara


Produktdetaljer




Allmänt Denna produkt motsvarar riktlinjen PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, kapitel 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling och kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)

Poltal 5
Skärmad nej

Mätspänning (III/3) 500 V

Kabeluppbyggnad
Ledaruppbyggnad enligt VDE 0295 / minsta tråddiameter VDE 0295 kl.5
Ledarens ytterdiameter 10,00 mm
Yttermantel, material PVC
Yttermantel / färg silvergrå RAL 7001
Material ledare blank Cu-ledare
Mekaniska egenskaper
Minsta böjradie, fast kablage 40 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd 150 mm
Böjcykler
Minsta böjradie, fast kablage 40 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd 150 mm

Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
-5 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering)

Artikelnr 1658998
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod ABNHAB
Produktnyckel ABNHAB
Katalogsida Sida 216 (PC-2007)
Tullnummer 85444995
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27061801