UNO POWER - kompakt strömförsörjning med hög effekt
UNO POWER-strömförsörjningarna är den perfekta lösningen för industriella applikationer där kompakt konstruktion och tillförlitlig prestanda efterfrågas. AC/DC-nätdelarna har hög effekttäthet och grundläggande funktioner och försörjer tillförlitligt laster med konstant lastbeteende – med effekter från 25 W till 960 W.
Den nya generationen upp till 90 W övertygar också med push-in-anslutningsteknik och ett utökat ingångsspänningsområde upp till 277 V AC, vilket gör installationen ännu enklare och mer flexibel.
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT
-
Strömförsörjning
1399935
Primärswitchad strömförsörjning UNO POWER, Push-in-anslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 12 V DC / 2,5 A, kan ställas in från 10 V DC ... 18 V DC
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Typ av nät | TN, TT, IT (PE) |
| Ingångsmärkspänningsområde | 100 V AC ... 277 V AC |
| Ingångsspänningsområde | 100 V AC ... 277 V AC -15 % ... +10 % |
| 110 V AC ... 277 V AC ±10 % (UL) | |
| Derating | < 100 V AC (1 %/V) |
| Nationell nätspänning typisk | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Typ av matningsspänning | AC |
| Inkopplingsstötström | typ. 35 A (vid 25 °C) |
| Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | < 0,4 A2s |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Överbryggningstid vid strömavbrott | typ. 22 ms (120 V AC) |
| typ. 92 ms (230 V AC) | |
| Strömförbrukning | 0,58 A (100 V AC) |
| 0,28 A (277 V AC) | |
| Skyddskoppling | överspänningsskydd mot transienter; Varistor |
| Tillslagstid | typ. 1 s |
| Apparatingångssäkring | 4 A internt (apparatskydd), trög |
| Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 6 A ... 16 A (Karaktäristik B, C, D, K eller jämförbart) |
| Läckström mot PE | < 0,25 mA |
| DC-drift | |
| Ingångsspänningsområde | 110 V DC ... 250 V DC ±20 % |
| 125 V DC ... 250 V DC ±10 % (UL) | |
| Derating | < 110 V DC (1 %/V) |
| Typ av matningsspänning | DC |
| Strömförbrukning | 0,3 A (110 V DC) |
| 0,13 A (250 V DC) | |
| Verkningsgrad | typ. 88,9 % (120 V AC) |
| typ. 89,7 % (230 V AC) | |
| Nominell utspänning | 12 V DC |
| Utspänningens inställningsområde (USet) | 10 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC begränsad effektkonstant) |
| Märkutgångsström (IN) | 2,5 A |
| Utgångsströmområde | 1,67 A ... 2,5 A |
| Kortslutningssäker | ja |
| Crest-faktor | typ. 3,21 (120 V AC) |
| typ. 3,96 (230 V AC) | |
| Uteffekt (PN) | 30 W |
| Möjlighet till parallellkoppling | ja, för ökad effekt och redundans med diod |
| Möjlighet till seriekoppling | ja, för ökning av spänningen |
| Återmatningshållfasthet | ≤ 25 V DC |
| Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | ≤ 25 V DC |
| Rippel | typ. 50 mVSS (vid nominella värden) |
| Regleravvikelse | < 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %) | |
| Ökningstid | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Förlusteffekt minimal tomgång | < 0,11 W (120 V AC) |
| Förlusteffekt tomgång maximal | < 0,14 W (230 V AC) |
| Förlusteffekt minimal märklast | < 3,8 W (120 V AC) |
| Förlusteffekt märklast maximal | < 3,5 W (230 V AC) |
| Kortslutningsström | 2,7 A |
| Integrerad säkring | nej |
| Säkring (Sekundärsidig) | elektronisk |
| Ingång | |
| Position | 1.x |
| Märkning | 1.1 (L), 1.2 (N) |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
| styv | 0,75 mm² ... 4 mm² (Push-in anslutning) |
| 1 mm² | |
| flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1 mm² | |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² | |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 17 | |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Utgång | |
| Position | 2.x |
| Märkning | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
| styv | 0,75 mm² ... 4 mm² (Push-in anslutning) |
| 1 mm² | |
| flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1 mm² | |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² | |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² | |
| styv (AWG) | 24 ... 12 |
| 17 | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 17 | |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| LED-signalering | |
| Signaltyper | LED DC OK - signaltillstånd drift (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funktion | visuell indikering drifttillstånd |
| Färg | grön |
| LED av | Spänningsförsörjningen Input AC saknas (av) |
| LED på (grön), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (på (grön), DC OK) |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspänning ingång/utgång | 4 kV AC (Typprovning ) |
| 3,75 kV AC (Enskild provning) |
| Produkttyp | Strömförsörjning |
| Produktfamilj | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2690000 h (25 °C) |
| > 1609000 h (40 °C) | |
| > 890000 h (55 °C) | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | II |
| Överspänningskategori (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Överspänningskategori (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Överspänningskategori (EN 61558-2-16) | III ( 2000 m, UIN: 100 V AC ... 250 V AC, 110 V DC ... 250 V DC) |
| II (≤ 4000 m) | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 1,25 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 201000 h |
| Extratext | 120 V AC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 1,25 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 164000 h |
| Extratext | 230 V AC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 2,5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 76000 h |
| Extratext | 120 V AC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 2,5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 71000 h |
| Extratext | 230 V AC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 1,875 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 128000 h |
| Extratext | 120 V AC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 1,875 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 110000 h |
| Extratext | 230 V AC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 2,5 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Tid | 216000 h |
| Extratext | 120 V AC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 2,5 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Tid | 203000 h |
| Extratext | 230 V AC |
| Artikelmått | |
| Bredd | 21 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Djup | 90 mm |
| Djup (Enhetsdjup (DIN-skenemontage)) | 84 mm (Enhetsdjup (DIN-skenemontage)) |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
| Monteringsavstånd uppe/nere | 30 mm / 30 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | uppradbar: horisontellt: 0 mm, vertikalt: 30 mm |
| Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling, plintar) |
| Kapslingsmaterial | Plast |
| Kåpans material | PC |
| Kapslingens utförande | Polykarbonat |
| Material montagefot | PBT (polybutylentereftalat) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| IP20 | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating POUT: 2,5 %/K) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Användningshöjd | ≤ 5000 m |
| Användningshöjd (Derating uteffekt) | > 2000 m (Derating POUT: 10 %/1000 m) |
| Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
| Stöt (drift) | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 56,9 Hz, amplitud ±0,35 mm (IEC 60068-2-6) |
| 59,6 Hz ... 150 Hz, 5g, 20 cykler | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 55 °C, Derating POUT: 2,5 %/K) |
| Säkerhet hos nätdelar upp till 1100 V (isoleringsavstånd) | |
| Normbeteckning | Säkerhet hos nätdelar upp till 1 100 V (isoleringsavstånd) |
| Standarder/föreskrifter | DIN EN 61558-2-16 |
| Elsäkerhet | |
| Normbeteckning | Elsäkerhet |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Normbeteckning | Säkerhet för elektriska mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 |
| Skyddsklenspänning | |
| Normbeteckning | Skyddsklenspänning (PELV) |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Säker isolation | |
| Normbeteckning | Säker isolation |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Begränsning av nät-översvängningsströmmar | |
| Normbeteckning | Effektfaktor kompensering |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
| Nätvariation/underspänning | |
| Normbeteckning | Nätvariation/underspänning |
| Standarder/föreskrifter | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| UL | |
| Märkning | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Märkning | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| SIQ | |
| Märkning | CB-schema (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Störutsändning | Störningsutsändning enligt SS-EN 61000-6-3 (bostäder och kommersiella utrymmen) och SS-EN 61000-6-4 (industriområden) |
| EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-2 |
| Ledningsförd störemission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klass B) | |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klass B) | |
| Övertonsströmmar | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klass A) | |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flimmer | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-3-3 |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
| Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Ingång | 2 kV (Provningsnivå 4 – symmetrisk) |
| 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) | |
| Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Ingång/utgång | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
| Spänningsfall | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
| Spänning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Spänningsbortfall | 70 % |
| Antal perioder | 25 perioder |
| Extratext | Klass 3 |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänningsbortfall | 40 % |
| Antal perioder | 10 perioder |
| Extratext | Klass 3 |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänningsbortfall | 0 % |
| Antal perioder | 1 period |
| Extratext | Klass 3 |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Kriterium C | Temporär försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar eller som kan återställas med användande av manöverorganen. |
| Artikelnr | 1399935 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMPV12 |
| Produktnyckel | CMPV12 |
| GTIN | 4063151784188 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 152 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 124 g |
| Tullnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 7202c8ea-72d3-40c8-8f39-9dcbd8a7fc80 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 4,899 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Redundansmodul 2905489
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907928
-
POTI SEALING PLUG - Täckplugg 1175957
-
CHARX SEC-1000 - AC-Laddningskontroll 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC-Laddningskontroll 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC-Laddningskontroll 1139018
Fördelar
Sparar plats i apparatskåpet tack vare den smala byggbredden
Effektsnål tack vare hög verkningsgrad
För utomhusinstallation tack vare temperaturintervall på -25 °C … +70 °C
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge