STEP POWER-strömförsörjningar för normcentraler. Strömförsörjningarna STEP POWER med push-in-anslutningsteknik är den professionella lösningen för smart fastighetsautomation. De kompakta enheterna är prisvärda, sparar plats och kan användas flexibelt.
STEP3-PS/1AC/48DC/2.5/PT
-
Strömförsörjning
1285035
Primärswitchad strömförsörjning STEP POWER, Push-in-anslutning, Montering på DIN-skena och direkt montering, ingång: 1-fas, utgång: 48 V DC / 2,5 A, kan ställas in från 48 V DC ... 56 V DC, PoE-tillämpning upp till 120 W
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Typ av nät | Stjärnformat nät (TN, TT, IT (PE)) |
| Ingångsspänningsområde | 120 V AC ... 240 V AC 10 % (120 W) |
| 95 V AC ... 120 V AC 10 % (96 W) | |
| Nationell nätspänning typisk | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Typ av matningsspänning | AC |
| Inkopplingsstötström | typ. 35 A |
| Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | typ. 0,03 A2s |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Överbryggningstid vid strömavbrott | typ. 19 ms (120 V AC) |
| typ. 20 ms (230 V AC) | |
| Strömförbrukning | 1,11 A (120 V AC) |
| 0,56 A (240 V AC) | |
| Skyddskoppling | överspänningsskydd mot transienter; Varistor |
| Tillslagstid | typ. 2 s |
| Apparatingångssäkring | 4 A internt (apparatskydd), trög |
| Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K) |
| Läckström mot PE | < 0,25 mA |
| DC-drift | |
| Ingångsspänningsområde | 125 V DC ... 250 V DC 10 % (120 W) |
| 99 V DC ... 125 V DC 10 % (96 W) | |
| Typ av matningsspänning | DC |
| Strömförbrukning | 1,05 A (125 V DC) |
| 0,51 A (250 V DC) | |
| Verkningsgrad | > 94 % (120 V AC) |
| > 95,5 % (230 V AC) | |
| Nominell utspänning | 48 V DC |
| Utspänningens inställningsområde (USet) | 48 V DC ... 56 V DC (> 48 V DC begränsad effektkonstant) |
| Märkutgångsström (IN) | 2,5 A (120 W) |
| Märkutgångsström (IN) (IOut_Derating) | 2 A (96 W) |
| Kortslutningssäker | ja |
| Tomgångssäker | ja |
| Derating | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Crest-faktor | typ. 1,64 (120 V AC) |
| typ. 1,69 (230 V AC) | |
| Uteffekt (PN) | 120 W |
| 96 W | |
| Möjlighet till parallellkoppling | ja, för ökad effekt och redundans med diod |
| Möjlighet till seriekoppling | ja, för ökning av spänningen |
| Återmatningshållfasthet | ≤ 60 V DC |
| Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | < 60 V DC |
| Rippel | typ. 100 mVSS |
| Regleravvikelse | < 0,5 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %) | |
| Ökningstid | typ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Förlusteffekt minimal tomgång | < 0,21 W (120 V AC) |
| Förlusteffekt tomgång maximal | < 0,21 W (230 V AC) |
| Förlusteffekt minimal märklast | < 7,7 W (120 V AC) |
| Förlusteffekt märklast maximal | < 5,7 W (230 V AC) |
| Integrerad säkring | nej |
| Säkring (Sekundärsidig) | elektronisk |
| Ingång | |
| Position | 1.x |
| Anslutningsteknik: Poler | |
| Polmärkning | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² (rekommenderad) | |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² (rekommenderad) | |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (rekommenderad) | |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (rekommenderad) | |
| AWG | 17 |
| 24 ... 14 (Cu) | |
| Avisoleringslängd | 10 mm (styv/flexibel/trådändhylsa utan plasthylsa) |
| 10 mm (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Utgång | |
| Position | 2.x |
| Anslutningsteknik: Poler | |
| Polmärkning | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (+), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (-) |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² (rekommenderad) | |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² (rekommenderad) | |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (rekommenderad) | |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (rekommenderad) | |
| AWG | 17 |
| 24 ... 14 (Cu) | |
| Avisoleringslängd | 10 mm (styv/flexibel) |
| 10 mm (Trådändhylsa) | |
| LED-signalering | |
| Signaltyper | LED DC OK - signaltillstånd drift (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funktion | visuell indikering drifttillstånd |
| Färg | grön |
| LED av | Spänningsförsörjningen Input AC saknas (av) |
| LED av 2 | UOut <44 V DC (av) |
| LED på (grön), DC OK | UOut >44 V DC (på) |
| Antal faser | 1 |
| Produkttyp | Strömförsörjning |
| Produktfamilj | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1372000 h (25 °C) |
| > 758000 h (40 °C) | |
| > 495000 h (50 °C) | |
| Miljöskyddsdirektiv | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | II (i slutet kopplingsskåp) |
| Överspänningskategori (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Överspänningskategori (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Artikelmått | |
| Bredd | 72 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Djup | 61 mm |
| Djup (Enhetsdjup (DIN-skenemontage)) | 55 mm (Enhetsdjup (DIN-skenemontage)) |
| Måttskiss |
|
| Delningsenhet | 4 MOD (DIN 43880) |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
| Monteringsavstånd uppe/nere | 30 mm / 30 mm |
| Monteringssätt | Montering på DIN-skena och direkt montering |
| Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 30 mm |
| Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
| Skyddslackerad | nej |
| Kapslingsmaterial | Plast |
| Kåpans material | PC |
| Material montagefot | Polyamid |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (startup type tested) | -25 °C |
| Användningshöjd | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
| Stöt (drift) | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
| Skyddsseparation | |
| Normbeteckning | Skyddsseparation |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
| Skyddsklenspänning | |
| Normbeteckning | Skyddsklenspänning (PELV) |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Säker isolation | |
| Normbeteckning | Säker isolation |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61558-2-16 |
| Strömförsörjningsenheter för lågspänning med likströmsutgång | |
| Normbeteckning | Strömförsörjningsenheter för lågspänning med likströmsutgång |
| Standarder/föreskrifter | EN 61204-3 |
| Säkerhetsbestämmelser för elektriska mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument | |
| Normbeteckning | Säkerhetsbestämmelser för elektriska mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 |
| Säkerhet hos elektriska apparater för hushållet och liknande ändamål | |
| Normbeteckning | Säkerhet hos elektriska apparater för hushållet och liknande ändamål |
| Standarder/föreskrifter | DIN EN 60335-1 |
| Normbeteckning | Power over Ethernet |
| Standarder/föreskrifter | IEEE 802.3 (145.4.1 isolation) |
| UL | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Märkning | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Störutsändning | Störningsutsändning enligt SS-EN 61000-6-3 (bostäder och kommersiella utrymmen) och SS-EN 61000-6-4 (industriområden) |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Ledningsförd störemission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klass B) | |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klass B) | |
| Övertonsströmmar | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klass A) | |
| Flimmer | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-3-3 |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | asymmetrisk 4 kV (Testskarphetsgrad 4) |
| Utgång | asymmetrisk 2 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Ingång | symmetrisk 2 kV (Testskarphetsgrad 4) |
| asymmetrisk 4 kV (Testskarphetsgrad 4) | |
| Utgång | symmetrisk 1 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| asymmetrisk 2 kV (Testskarphetsgrad 3) | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
| Spänningsfall | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
| Spänning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Spänningsbortfall | 70 % |
| Antal perioder | 25 perioder |
| Extratext | Klass 3 |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänningsbortfall | 40 % |
| Antal perioder | 10 perioder |
| Extratext | Klass 3 |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Spänningsbortfall | 0 % |
| Antal perioder | 1 period |
| Extratext | Klass 3 |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Kriterium C | Temporär försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar eller som kan återställas med användande av manöverorganen. |
| Artikelnr | 1285035 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMPH14 |
| Produktnyckel | CMPH14 |
| GTIN | 4063151490744 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 320 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 255 g |
| Tullnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | fe748cef-cc53-43a3-b52c-ed18f9abf462 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 9,284 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Energibesparing tack vare maximal effektivitet vid tomgångs- och dellastdrift (Efficiency Level VI)
Sparar plats i apparatskåpet tack vare den smala konstruktionen med en samtidig effekthöjning (upp till 100 %)
Hushållsgodkännande (EN 60335) möjliggör användning i hushållsnära tillämpningar
Snabb och enkel idrifttagning genom push-in-anslutningsteknik utan verktyg i en 45° vinkel med dubbla anslutningspunkter
Flexibel montering genom att den enkelt snäpps fast på DIN-skenan eller skruvas fast på plana underlag
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge