Strömförsörjning - STEP-PS/ 1AC/12DC/3
2868570
E-nummer: 5246028

Primärswitchad strömförsörjning STEP POWER för montering på DIN-skena, ingång: enfas, utgång: 12 V DC/3 A


Produktdetaljer


STEP POWER-strömförsörjningar för normkapslingar
Strömförsörjningsserien STEP POWER utvecklades speciellt för fastighetsautomation. Den låga tomgångsförlusten och höga verkningsgraden ger maximal energieffektivitet. Flexibel jackning eller påskruvning på DIN skenan eller på jämna ytor.



AC-drift
Ingångsmärkspänningsområde 100 V AC ... 240 V AC
Ingångsspänningsområde 85 V AC ... 264 V AC
95 V DC ... 250 V DC
Ingångsspänningsområde AC 85 V AC ... 264 V AC
Ingångsspänningsområde DC 95 V DC ... 250 V DC
Typ av matningsspänning AC/DC
Inkopplingsstötström < 15 A (typisk)
Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) < 0,6 A2s
Frekvensområde AC 45 Hz ... 65 Hz
Frekvensområde DC 0 Hz
Överbryggningstid vid strömavbrott typ. 26 ms (120 V AC)
typ. 160 ms (230 V AC)
Strömförbrukning 0,6 A (120 V AC)
0,3 A (230 V AC)
Nominell effektförbrukning 71,7 VA
Skyddskoppling överspänningsskydd mot transienter; Varistor
Effektfaktor (cos phi) 0,59
Typisk inkopplingstid < 0,5 s
Ingångssäkring 3,15 A (trög, intern)
Urval av lämplig säkring för ingångsskydd 6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K)

Verkningsgrad > 85 % (vid 230 V AC och nominella värden)
Utgångsegenskaper U/I
Nominell utspänning 12 V DC ±1 %
Utspänningens inställningsområde (USet) 10 V DC ... 16,5 V DC (> 12 V DC begränsad effektkonstant)
Utgångsström Imax 4,9 A
Märkutgångsström (IN) 3 A (-25 °C ... 55 °C)
3,3 A (-25 °C ... 40 °C kontinuerligt)
Derating 55 °C ... 70 °C (2,5 % / K)
Återmatningshållfasthet ≤ 25 V DC
Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) < 25 V DC
Regleravvikelse < 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %)
< 2 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %)
< 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %)
Rippel < 40 mVSS (20 MHz)
Uteffekt 36 W
Kopplingstoppar märklast < 35 mVSS (20 MHz)
Förlusteffekt tomgång maximal < 0,5 W
Förlusteffekt märklast maximal 6,4 W
Ökningstid < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %))
Möjlighet till parallellkoppling ja, för redundans och ökad effekt
Möjlighet till seriekoppling ja

Ingång
Anslutningstyp Skruvanslutning
Ledararea styv min 0,2 mm²
Ledararea styv max 2,5 mm²
Ledararea flexibel min 0,2 mm²
Ledararea flexibel max. 2,5 mm²
Ledararea AWG min. 24
Ledararea AWG max. 12
Avisoleringslängd 6,5 mm
Skruvgänga M3
Åtdragningsmoment min 0,6 Nm
Åtdragningsmoment max 0,8 Nm
Utgång
Anslutningstyp Skruvanslutning
Ledararea styv min 0,2 mm²
Ledararea styv max 2,5 mm²
Ledararea flexibel min 0,2 mm²
Ledararea flexibel max. 2,5 mm²
Ledararea AWG min. 24
Ledararea AWG max. 12
Avisoleringslängd 6,5 mm
Skruvgänga M3
Åtdragningsmoment min 0,6 Nm
Åtdragningsmoment max 0,8 Nm

Signaltyper LED
Driftindikering LED grön
Signalutgång: LED statusindikering
Statusindikering LED "DC OK" grön
Anvisningar för statusindikering UOUT > 10.8 V: LED lyser

Antal faser 1,00
Isolationsspänning ingång/utgång 4 kV AC (Typprovning )
3,75 kV AC (Enskild provning)
Isolationsspänning utgång/PE 500 V DC (Enskild provning)
Isolationsspänning ingång/utgång 3,75 kV AC (Enskild provning)
4 kV AC (Typprovning )
Isolationsspänning ingång/PE 3,5 kV AC (Typprovning )
2 kV AC (Enskild provning)

Produkttyp Strömförsörjning
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1689000 h (40 °C)
Isoleringsegenskaper
Skyddsklass II (i slutet kopplingsskåp)
Överspänningskategori III
Nedsmutsningsgrad 2

Måttskiss
Bredd 54 mm
Höjd 90 mm
Djup Enhetsdjup (DIN-skenemontage) 55 mm (Enhetsdjup (DIN-skenemontage))
Delningsenhet 3 MOD
Byggmått
Monteringsavstånd höger/vänster 0 mm / 0 mm
Monteringsavstånd uppe/nere 30 mm / 30 mm

Monteringssätt DIN skena montage
Monteringsinstruktion monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 30 mm
Montageriktning horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715
Skyddslackerad nej

Kapslingsmaterial Plast
Material montagefot POM (Polyoxymethylene)
Kåpans material Polykarbonat

Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass IP20
Drifttemperatur -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K)
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Klimatklass 3K3 (enligt EN 60721)
Max. luftfuktighet (drift) ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning)
Stötar 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27)
Vibration (drift) < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (enligt IEC 60068-2-6)
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.

Spårapplikationer EN 50121-4
Standard - Utrustning från starkströmsanläggningar med elektroniska produkter EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Standard - Effektfaktor kompensering EN 61000-3-2
Standard - Elektrisk säkerhet IEC 62368-1 (SELV)
Standard - Skydd mot farliga kroppsströmmar, grundkrav för säker isolation i elektrisk utrustning EN 50178
Standard - Skyddslågspänning IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV)
Standard - Säker isolation DIN VDE 0100-410
Standard - Transformatorers säkerhet EN 61558-2-16

CSA CSA-C22.2 No. 107.1-01
Skeppsbyggnad-godkännande DNV GL (EMC B) ABS, NK
UL-godkännanden UL/C-UL Listed UL 508
UL/C-UL Recognized UL 60950-1
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location)
NEC Class 2 enligt UL 1310
Överensstämmelse/godkännanden
SIL enligt IEC 61508 0

Lågspänningsdirektiv Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU
Elektromagnetisk påverkan Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
EMC-krav, elektromagnetisk emission EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
EMV-krav, EMC-tålighet EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
Immunitet EN 61000-6-2:2005
Urladdning av statisk elektricitet
Normer/föreskrifter EN 61000-4-2
Urladdning av statisk elektricitet
Kontakturladdning 8 kV (Testskarphetsgrad 3)
Lufturladdning 8 kV (Testskarphetsgrad 3)
Anmärkning Kriterium A
Elektromagnetiskt HF-fält
Normer/föreskrifter EN 61000-4-3
Elektromagnetiskt HF-fält
Frekvensområde 80 MHz ... 1 GHz
Testfältstyrka 10 V/m
Frekvensområde 1 GHz ... 2 GHz
Testfältstyrka 10 V/m
Frekvensområde 2 GHz ... 3 GHz
Testfältstyrka 10 V/m
Anmärkning Kriterium A
Snabba transienter (burst)
Normer/föreskrifter EN 61000-4-4
Snabba transienter (burst)
Ingång 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk)
Utgång 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk)
Anmärkning Kriterium A
Stötspänningsbelastning (surge)
Normer/föreskrifter EN 61000-4-5
Ingång 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk)
4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk)
Utgång 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk)
0,5 kV (Testskarphetsgrad 1 - osymmetrisk)
Anmärkning Kriterium A
Ledningsstyrd påverkan
Normer/föreskrifter EN 61000-4-6
Ledningsstyrd påverkan
Frekvensområde 10 kHz ... 15 kHz
10 kHz ... 15 kHz
Anmärkning Kriterium A
Kriterium A
Spänning 3 V (Testskarphetsgrad 2)
3 V (Testskarphetsgrad 2)
Ledningsstyrd påverkan
Frekvensområde 10 kHz ... 15 kHz
10 kHz ... 15 kHz
Anmärkning Kriterium A
Kriterium A
Spänning 3 V (Testskarphetsgrad 2)
3 V (Testskarphetsgrad 2)
Spänningsfall
Normer/föreskrifter EN 61000-4-11
Störutsändning
Normer/föreskrifter EN 61000-6-3
Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad / EMC 1
Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad / EMC 1

Artikelnr 2868570
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Försäljningskod CMPS12
Produktnyckel CMPS12
Katalogsida Sida 285 (C-4-2019)
GTIN 4046356309578
Vikt per styck (inklusive förpackning) 233 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 190 g
Tullnummer 85044030
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.0.1 27040701
ECLASS-11.0 27040701

ETIM

ETIM 8.0 EC002540

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

cUL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 214596

UL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 214596

IECEE CB Scheme

Godkännande-ID: DK-36104-M1-UL

EAC

Godkännande-ID: EAC-Zulassung

NK

Godkännande-ID: TA19644M

EAC

Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764

UL Listed

Godkännande-ID: FILE E 123528

cUL Listed

Godkännande-ID: FILE E 123528

ABS

Godkännande-ID: 18-HG1797199_PDA
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
Intranetvisning är spärrad

DNV

Godkännande-ID: TAA00001YD

cUL Listed

Godkännande-ID: FILE E 199827

UL Listed

Godkännande-ID: FILE E 199827

cULus Recognized

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 25 år;
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

Kompatibla produkter



Fördelar

Flexibel montering genom att den enkelt snäpps fast på DIN-skena eller skruvas fast mot jämnt underlag
Tillförlitlig försörjning tack vare hög MTBF (Mean Time Between Failure) som är större än 500 000 timmar och U/I-kurva
Spara energi genom maximal energieffektivitet och unikt liten tomgångsförlust