QUINT4-PS/1AC/48DC/20 - Strömförsörjning
2904612

Primärswitchad strömförsörjning QUINT POWER med valbar karakteristisk utgångskurva och SFB Technology (Selective Fuse Breaking) och NFC-gränssnitt, ingång: enfas, utgång: 48 V DC / 20 A

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

SFB Technology löser ut automatsäkringar selektivt
Förebyggande funktionsövervakning varnar för kritiska drifttillstånd innan fel uppstår
Kraftreserv för enkel systemutbyggnad och för start av tunga laster
Hög verkningsgrad och lång livslängd samt maximal störtålighet tack vare integrerat gasurladdningsrör
Kan beställas konfigurerad från 1 styck

Ofta ställda frågor


Kan jag utlösa en vanlig automatsäkring med strömförsörjningen?

Ja, vanliga automatsäkringar kan utlösas på ett säkert sätt med QUINT-strömförsörjningen. Se kapitlet SFB Technology i databladet för mer information om detta.


Vilka kraftreserver finns tillgängliga?

För anläggningsutbyggnad stöder den permanenta statiska boosten lastförsörjningen med 22,5 A. Den statiska boosten är tillgänglig upp till en omgivningstemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strömförsörjningen tillhandahåller en dynamisk boost på upp ti... Visa mer

För anläggningsutbyggnad stöder den permanenta statiska boosten lastförsörjningen med 22,5 A. Den statiska boosten är tillgänglig upp till en omgivningstemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strömförsörjningen tillhandahåller en dynamisk boost på upp till 30 A för tillförlitlig start av tunga laster. Den tidsbegränsade matningen av lasten är max. 5 s vid en omgivningstemperatur på upp till 60 °C

Visa mindre

Kan strömförsörjningen också drivas med DC-ingångsspänning?

Ja, QUINT POWER-strömförsörjningen är också godkänd för ingångsspänningsområdet 110 V DC ... 250 V DC (-18 % ... +40 %).


Vilken fördel erbjuder gasurladdningsröret i strömförsörjningen?

Det integrerade gasurladdningsröret säkerställer att QUINT POWER-strömförsörjningen har mycket hög elektrisk störtålighet (upp till 6 kV).


Kan strömförsörjningens ingångsspänning övervakas?

Ja, signalalternativet ”Ingångsspänning OK” kan användas för att i tidigt skede signalera fel på ingångsspänningen. I händelse av nätbortfall fortsätter strömförsörjningen att mata lasten i minst 27 ms. Signalering av fel på ingångsspänningen sker 10... Visa mer

Ja, signalalternativet ”Ingångsspänning OK” kan användas för att i tidigt skede signalera fel på ingångsspänningen. I händelse av nätbortfall fortsätter strömförsörjningen att mata lasten i minst 27 ms. Signalering av fel på ingångsspänningen sker 10 ms innan utgångsspänningen sjunker så att denna information i ett tidigt skede finns tillgänglig för det överordnade styrsystemet.

Visa mindre

Finns det något sätt att kontinuerligt övervaka strömförsörjningens utgångsparametrar?

Ja, den analoga signalutgången på strömförsörjningen QUINT POWER kan användas för kontinuerlig övervakning av ström, spänning och effekt.


Kan temperaturen på strömförsörjningen övervakas?

Ja, med signalalternativet ”Temperatur OK” kan förhöjd temperatur signaleras redan innan strömförsörjningen QUINT POWER skyddar sig med effekt-derating.


Hur kan signalkontakterna kundanpassas?

Signalkontakterna kan förinställas direkt via konfiguratorn när du beställer strömförsörjningen QUINT POWER. Alternativt kan strömförsörjningen också konfigureras vid ett senare tillfälle med hjälp av QUINT POWER-programvaran eller QUINT POWER-appen.


Hur kan strömförsörjningens utgångsspänning justeras?

QUINT POWER-strömförsörjningen kan beställas direkt med en förinställd utgångsspänning.


Kan knapparna för spänningsinställning också spärras?

Ja, knapparna på framsidan kan spärras med hjälp av QUINT POWER-programvaran eller QUINT POWER-appen.



Visa vanliga frågor och svar