Den fjärde generationen av de kraftfulla strömförsörjningarna QUINT POWER garanterar med sina nya funktioner mycket hög driftsäkerhet. Signalgränsläge och kurvor kan anpassas individuellt via NFC-gränssnitt.
Den unika SFB Technology och den förebyggande funktionsövervakningen för strömförsörjningen QUINT POWER ökar dina applikationers driftsäkerhet.
QUINT4-PS/1AC/110DC/4
-
Strömförsörjning
2904613
E-nummer:
5240445
Primärswitchad strömförsörjning QUINT POWER, Skruvanslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 110 V DC / 4 A, kan ställas in från 110 V DC ... 135 V DC
Produktdetaljer
EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Godkännande-ID: TAA00001YDBV
Godkännande-ID: 44621/B1 BVSEMI F47
Godkännande-ID: SEMI F47ABS
Godkännande-ID: 26-0442641-PDAcULus Listed
Godkännande-ID: E123528-20201210cULus Listed
Godkännande-ID: E211944-20201130cCSAus
Godkännande-ID: 80059990cULus Listed
Godkännande-ID: E199827-20210217Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Kan jag utlösa en vanlig automatsäkring med strömförsörjningen?
Ja, vanliga automatsäkringar kan utlösas på ett säkert sätt med QUINT-strömförsörjningen. Se kapitlet SFB Technology i databladet för mer information om detta.
Vilka kraftreserver finns tillgängliga?
För anläggningsutbyggnad stöder den permanenta statiska boosten lastförsörjningen med 5 A. Den statiska boosten är tillgänglig upp till en omgivningstemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strömförsörjningen tillhandahåller en dynamisk boost på upp till ...
Visa mer
För anläggningsutbyggnad stöder den permanenta statiska boosten lastförsörjningen med 5 A. Den statiska boosten är tillgänglig upp till en omgivningstemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strömförsörjningen tillhandahåller en dynamisk boost på upp till 6 A för tillförlitlig start av tunga laster. Den tidsbegränsade matningen av lasten är max. 5 s vid en omgivningstemperatur på upp till 60 °C
Kan strömförsörjningen också drivas med DC-ingångsspänning?
Ja, QUINT POWER-strömförsörjningen är också godkänd för ingångsspänningsområdet 110 V DC ... 250 V DC (-18 % ... +40 %).
Vilken fördel erbjuder gasurladdningsröret i strömförsörjningen?
Det integrerade gasurladdningsröret säkerställer att QUINT POWER-strömförsörjningen har mycket hög elektrisk störtålighet (upp till 6 kV).
Kan strömförsörjningens ingångsspänning övervakas?
Ja, signalalternativet ”Ingångsspänning OK” kan användas för att i tidigt skede signalera fel på ingångsspänningen. I händelse nätbortfall fortsätter strömförsörjningen att mata lasten i minst 37 ms. Signalering av fel på ingångsspänningen sker 10 ms... Visa mer
Ja, signalalternativet ”Ingångsspänning OK” kan användas för att i tidigt skede signalera fel på ingångsspänningen. I händelse nätbortfall fortsätter strömförsörjningen att mata lasten i minst 37 ms. Signalering av fel på ingångsspänningen sker 10 ms innan utgångsspänningen sjunker så att denna information i ett tidigt skede finns tillgänglig för det överordnade styrsystemet.
Visa mindreFinns det något sätt att kontinuerligt övervaka strömförsörjningens utgångsparametrar?
Ja, den analoga signalutgången på strömförsörjningen QUINT POWER kan användas för kontinuerlig övervakning av ström, spänning och effekt.
Kan temperaturen på strömförsörjningen övervakas?
Ja, med signalalternativet ”Temperatur OK” kan förhöjd temperatur signaleras redan innan strömförsörjningen QUINT POWER skyddar sig med effekt-derating.
Hur kan signalkontakterna kundanpassas?
Signalkontakterna kan förinställas direkt via konfiguratorn när du beställer strömförsörjningen QUINT POWER. Alternativt kan strömförsörjningen också konfigureras vid ett senare tillfälle med hjälp av QUINT POWER-programvaran eller QUINT POWER-appen.
Hur kan strömförsörjningens utgångsspänning justeras?
QUINT POWER-strömförsörjningen kan beställas direkt med en förinställd utgångsspänning.
Kan knapparna för spänningsinställning också spärras?
Ja, knapparna på framsidan kan spärras med hjälp av QUINT POWER-programvaran eller QUINT POWER-appen.