Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PS-EE-2G/1AC/48DC/480W/SC - Strömförsörjning
1585287

Primärswitchad strömförsörjning, ESSENTIAL POWER, Skruvanslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 48 V DC / 10 A, kan ställas in från 48 V DC ... 57 V DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter