SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Stamkabelring
1503357

Stamkabel för givar-/ventilboxar, med PE-ledare, oskärmad, material PUR/PVC, 11-polig, 8 x 0,50 mm2 och 3 x 1,00 mm2, längd: 50 m

Produktdetaljer








Kompatibla produkter