SMD-hankontakt - FS 0,635/ 80-MV-R- 9,0
1332198

SMD-hankontakt, märkström: 0,5 A, Provspänning: 500 V AC, poltal: 80, rastermått: 0,635 mm, färg: svart, kontaktyta: Guld


Produktdetaljer




Produkttyp SMD-hankontakt
Poltal 80
Rastermått 0,635 mm
Antal rader 2
Pinlayout Linjär Pad-geometri

Märkström IN 0,5 A IEC 60512-5-2:2002-02 (40-polig / 60-polig)
Nedsmutsningsgrad 3
Genomgångsresistans 70 mΩ
Provspänning 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Märkspänning (I/1) 125 V
Nominell stötspänning (I/1) 0,8 kV

Monteringssätt SMD lödning
Bearbetningsanvisningar
Process Reflowlödning
Moisture Sensitive Level MSL 1
Klassificering temperatur Tc 260 °C
Lödcykler i reflow 3

Materialuppgifter - kontakt
Anmärkning WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material, kontakt kopparlegering
Ytbeskaffenhet Selektivbeläggning
Metallyta kontaktområde (täckvy) Guld (Au)
Metallyta kontaktområde (mellanskikt) Nickel (Ni)
Metallyta lödområde (täckvy) Tenn (Sn)
Metallyta lödområde (mellanskikt) Nickel (Ni)
Materialuppgifter - kapsling
Färg kapsling svart (9005)
Isolationsmaterial LCP

Driftanvisning Den tillåtna spänningen under drift beror på tillämpningen, med hänsyn till luft- och krypsträckor inom ramen för isoleringskraven i enlighet med IEC 60664-1.

Måttskiss
Rastermått 0,635 mm
Bredd [b] 32,27 mm
Höjd [h] 9,6 mm
Längd [l] 5,2 mm
Bygghöjd 9 mm
Tillämpning
Kontakt med täckning 0,6 mm
Förskjutning ± 0,5 mm i längd och tväraxel
Stapelhöjd 10 mm Tolerans: +0,6 mm (i kombination med Artikelfamilj:FS 0,635-FV-R- 4,0)
16 mm Tolerans: +0,6 mm (i kombination med Artikelfamilj:FS 0,635-FV-R-10,0)
Överkontaktslängd 0,6 mm
Vinkeltolerans ± 10 ° i längs- och tväraxeln (vid anslutning)
± 2 ° i längs- och tväraxeln (i anslutet tillstånd)
Kretskortsdesign
Pad-geometri 0,35 x 1,8 mm

Termiskt test | Testgrupp C
Provspecifikation IEC 60512-5-2:2002-02
Testat poltal 60
Isolationsmotstånd
Provspecifikation IEC 60512-3-1:2002-02
Isolationsmotstånd för intilliggande poler ≥ 5 GΩ
Luft- och krypsträckor |
Provspecifikation DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Minimivärde för luft- och krypsträckor 0,19 mm

Vibrationstest
Provspecifikation IEC 60068-2-6:2007-12
Frekvens 10 - 55 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitud 1,52 mm
Sweep-hastighet 181 m/s²
Provtid per axel 2 h
Hållbarhetstest
Provspecifikation IEC 60512-9-1:2010-03 (i enlighet)
Genomgångsresistans R1 70 mΩ
Genomgångsresistans R2 70 mΩ
Anslutningsfrekvens 50
Isolationsmotstånd för intilliggande poler ≥ 5 GΩ
Klimatprov
Provspecifikation IEC 60068-2-60:2015-06
Korrosionsbelastning Metod 4, 10 dagar
Värmebelastning 125 °C/168 h
Isolationsspänning växelspänning 500 V
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -55 °C ... 125 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivningstemperatur (montering) -5 °C ... 100 °C

Måttskiss
Förpackningstyp Rulle i 56 mm bredd
Rullbredd [W] 56 mm
Spolyttermått [W2] 62,4 mm
Spoldiameter 330 mm
Typ av omförpackning Transparent-bag
ESD - Level (D) elektrostatiskt avledningsförmåga
Provspecifikation DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07

Artikelnr 1332198
Antal/förp. 540 Styck
Minsta beställningsantal 540 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod AAWGCC
Produktnyckel AAWGCC
GTIN 4063151628765
Vikt per styck (inklusive förpackning) 2,41 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 g
Tullnummer 85366930
Ursprungsland CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Fördelar

Design-in-support vid enhetsutvecklingen med hjälp av M-CAD-/E-CAD-data och kostnadsfri varuprovsservice
Sparar kostnader och plats tack vare genomgående sortiment i olika staplingshöjder
Easy-mating tack vare integrerade styrklackar och toleranskompensation för felfri produktion
Dataöverföring i hög hastighet upp till 20 GBit/s för många användningsmöjligheter
Tidsbesparande utvecklingsprocess tack vare kundspecifika simulationer för dataintegritet
Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet