cULus Recognized
Godkännande-ID: E118976-20230512| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 0,5 A | |||
SMD-hankontakt, märkström: 0,5 A, Isolationsspänning: 500 V AC, poltal: 40, delning: 0,635 mm, färg: svart, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, montering: SMD lödning
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 0,5 A | |||
Vad är det som är så speciellt med kort-till-kort-kontakten FS 0,635?
De särskilt utrymmessnåla kort-till-kort-kontakterna möjliggör höghastighetsdataöverföring i upp till 40 GBit/s och en strömbelastningsförmåga på 0,5 A per kontakt. Den flytande versionen erbjuder en särskilt stor toleranskompensation när den är inko... Visa mer
De särskilt utrymmessnåla kort-till-kort-kontakterna möjliggör höghastighetsdataöverföring i upp till 40 GBit/s och en strömbelastningsförmåga på 0,5 A per kontakt. Den flytande versionen erbjuder en särskilt stor toleranskompensation när den är inkopplad och när den är ihopkopplad. Detta ger dig möjlighet att välja mellan en styv och en flytande anslutning med en kompakt delning på 0,635.
Visa mindreHur går man tillväga för att kontrollera lödkontakterna på kort-till-kort-kontakten FS 0,635 efter SMD-lödprocessen?
Kontakterna leds ut under kapslingen och möjliggör en automatiserad, optisk inspektion (AOI).
Med vilka poltal kan man beställa kort-till-kort-kontakten FS 0,635?
Kort-till-kort-kontakten FS 0,635 kan beställas med följande poltal: 20, 40, 60 och 80.
Finns det en sugpropp på de vertikala artiklarna för automatisk bestyckning av kretskortet?
Ja, en sugpropp sitter fäst på alla vertikala standardartiklar i tape-and-reel-förpackning. Position och storlek anges i TecDoc Packaging (d.v.s. i den tekniska förpackningsritningen) i nedladdningsområdet för varje artikel. Sugproppen tas bort efter reflow-lödningen.
Är anslutningens båda delar utförda som flytande varianter för att möjliggöra användning av flytande kontakter?
Som regel är endast en sida av anslutningen utformad som flytande variant medan motstycket är styvt. Redan så kan ett mycket stort toleransområde täckas. Den flytande honkontakten kan kombineras med tre styva varianter av hankontakten så att tre olik... Visa mer
Som regel är endast en sida av anslutningen utformad som flytande variant medan motstycket är styvt. Redan så kan ett mycket stort toleransområde täckas. Den flytande honkontakten kan kombineras med tre styva varianter av hankontakten så att tre olika stapelhöjder mellan 8,0 mm och 12,6 mm kan realiseras.
Visa mindreGäller den angivna överföringshastigheten för data för alla kombinationer?
Nej, den angivna överföringshastigheten för data avser ett exempel på en kombination. Den kan variera beroende på kombinationen av artiklar. Faktorer som olika stapelhöjder - på grund av längre eller kortare kontakter - påverkar signalkvaliteten och ... Visa mer
Nej, den angivna överföringshastigheten för data avser ett exempel på en kombination. Den kan variera beroende på kombinationen av artiklar. Faktorer som olika stapelhöjder - på grund av längre eller kortare kontakter - påverkar signalkvaliteten och därmed den datahastighet som kan uppnås. Vi kan arbeta tillsammans med dig för att optimera höghastighetsdataöverföring för enskilda applikationer. Du är välkommen att prata med oss.
Visa mindreVar är pol 1?
Polen a1 (rad a, stift 1) är märkt på artikeln. Pol 1 är också märkt på TecDoc-ritningarna (produktfamiljsritning och förpackningsritning). Orienteringen av artikeln för kretskortsmontering och anslutningsriktningen är därmed tydligt definierad. Kund... Visa mer
Polen a1 (rad a, stift 1) är märkt på artikeln. Pol 1 är också märkt på TecDoc-ritningarna (produktfamiljsritning och förpackningsritning). Orienteringen av artikeln för kretskortsmontering och anslutningsriktningen är därmed tydligt definierad. Kunden kan ge en annan definition i sin egen dokumentation.
Visa mindreVar hittar jag information om utökade luft- och krypsträckor för att uppnå de nödvändiga spänningskraven i min applikation?
Minimiavstånden anges i tekniska data. Vi beräknar gärna avstånd för delvis monterade kontakter eller mellan utelämnade stift (så kallade death-metal-parts) på förfrågan. Detta innebär att även ökade spänningskrav kan realiseras.
Var kan jag få reda på mer om kort-till-kort-kontakter?
Du hittar white papers, nya produkter, produktinformation och videor i avsnittet "Kort-till-kort-kontakter" på vår webbplats. Ladda ner broschyren FINEPITCH kort-till-kort-kontakter som e-paper. Här finns information om användningsområden, kontaktsys... Visa mer
Du hittar white papers, nya produkter, produktinformation och videor i avsnittet "Kort-till-kort-kontakter" på vår webbplats. Ladda ner broschyren FINEPITCH kort-till-kort-kontakter som e-paper. Här finns information om användningsområden, kontaktsystem och produkternas tekniska egenskaper. Den innehåller också information om dataöverföring, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och SMD-lödningen.
Visa mindre