SMD-fjäderplint - FS 0,635/ 60-FV-R-10,0
1334091

SMD-fjäderplint, märkström: 0,5 A, Provspänning: 500 V AC, poltal: 60, rastermått: 0,635 mm, färg: svart, kontaktyta: Guld


Produktdetaljer




Produkttyp SMD-fjäderplint
Poltal 60
Rastermått 0,635 mm
Antal rader 2
Pinlayout Linjär Pad-geometri

Märkström IN 0,5 A IEC 60512-5-2:2002-02 (40-polig / 60-polig)
Nedsmutsningsgrad 3
Genomgångsresistans 70 mΩ
Provspänning 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Märkspänning (I/1) 125 V
Nominell stötspänning (I/1) 0,8 kV

Monteringssätt SMD lödning
Bearbetningsanvisningar
Process Reflowlödning
Moisture Sensitive Level MSL 1
Klassificering temperatur Tc 260 °C
Lödcykler i reflow 3

Materialuppgifter - kontakt
Anmärkning WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material, kontakt kopparlegering
Ytbeskaffenhet Selektivbeläggning
Metallyta kontaktområde (täckvy) Guld (Au)
Metallyta kontaktområde (mellanskikt) Nickel (Ni)
Metallyta lödområde (täckvy) Tenn (Sn)
Metallyta lödområde (mellanskikt) Nickel (Ni)
Materialuppgifter - kapsling
Färg kapsling svart (9005)
Isolationsmaterial LCP
Isolationsgrupp IIIa
CTI enligt IEC 60112 160
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0

Driftanvisning Den tillåtna spänningen under drift beror på tillämpningen, med hänsyn till luft- och krypsträckor inom ramen för isoleringskraven i enlighet med IEC 60664-1.

Måttskiss
Rastermått 0,635 mm
Bredd [b] 26,92 mm
Höjd [h] 10,6 mm
Längd [l] 6,4 mm
Bygghöjd 10 mm
Tillämpning
Kontakt med täckning 0,6 mm
Förskjutning ± 0,5 mm i längd och tväraxel
Stapelhöjd 12 mm Tolerans: +0,6 mm (i kombination med Artikelfamilj:FS 0,635-MV-R- 5,0)
15 mm Tolerans: +0,6 mm (i kombination med Artikelfamilj:FS 0,635-MV-R- 8,0)
16 mm Tolerans: +0,6 mm (i kombination med Artikelfamilj:FS 0,635-MV-R- 9,0)
Överkontaktslängd 0,6 mm
Vinkeltolerans ± 10 ° i längs- och tväraxeln (vid anslutning)
± 2 ° i längs- och tväraxeln (i anslutet tillstånd)
Kretskortsdesign
Pad-geometri 0,35 x 2,5 mm

Termiskt test | Testgrupp C
Provspecifikation IEC 60512-5-2:2002-02
Testat poltal 60
Isolationsmotstånd
Provspecifikation IEC 60512-3-1:2002-02
Isolationsmotstånd för intilliggande poler ≥ 5 GΩ
Luft- och krypsträckor |
Provspecifikation DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolationsgrupp IIIa
Minimivärde för luft- och krypsträckor 0,19 mm

Vibrationstest
Provspecifikation IEC 60068-2-6:2007-12
Frekvens 10 - 55 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitud 1,52 mm
Sweep-hastighet 181 m/s²
Provtid per axel 2 h
Hållbarhetstest
Provspecifikation IEC 60512-9-1:2010-03 (i enlighet)
Genomgångsresistans R1 70 mΩ
Genomgångsresistans R2 70 mΩ
Anslutningsfrekvens 50
Isolationsmotstånd för intilliggande poler ≥ 5 GΩ
Klimatprov
Provspecifikation IEC 60068-2-60:2015-06
Korrosionsbelastning Metod 4, 10 dagar
Värmebelastning 125 °C/168 h
Isolationsspänning växelspänning 500 V
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -55 °C ... 125 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivningstemperatur (montering) -5 °C ... 100 °C

Måttskiss
Förpackningstyp Rulle i 44 mm bredd
Rullbredd [W] 44 mm
Spolyttermått [W2] 50,4 mm
Spoldiameter 330 mm
Typ av omförpackning Transparent-bag
ESD - Level (D) elektrostatiskt avledningsförmåga
Provspecifikation DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07

Artikelnr 1334091
Antal/förp. 350 Styck
Minsta beställningsantal 350 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod AAWACB
Produktnyckel AAWACB
GTIN 4063151631574
Vikt per styck (inklusive förpackning) 2,56 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,4 g
Tullnummer 85366930
Ursprungsland CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Fördelar

Design-in-support vid enhetsutvecklingen med hjälp av M-CAD-/E-CAD-data och kostnadsfri varuprovsservice
Sparar kostnader och plats tack vare genomgående sortiment i olika staplingshöjder
Easy-mating tack vare integrerade styrklackar och toleranskompensation för felfri produktion
Dataöverföring i hög hastighet upp till 20 GBit/s för många användningsmöjligheter
Tidsbesparande utvecklingsprocess tack vare kundspecifika simulationer för dataintegritet
Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet