UM1-TMF (8X5) YE
-
Skylt för plintar
0833017
Marker för märkning av plintar från företagen Weidmüller, Conta Clip och Klemsan, 14 delar, omärkta, kan märkas med THERMOMARK CARD och BLUEMARK, färg: gul
Produktdetaljer
Produkttyp | Omärkt plintmärkning |
Delning | 8 mm |
utförande | låg |
Märkning | |
Antal enskilda skyltar | 14 |
Antal skyltar per rad | 7 |
Antal märkremsor | 2 |
Bredd | 5 mm |
Längd | 8 mm |
Delning | 8 mm |
RoHS-överensstämmelse | ja |
Färg | gul (RAL 1018) |
Material | PC |
Materialets innehåll | silikon-, halogen- och kadmiumfri |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Godkänd i test |
UV-beständig | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Klimatnivå | AHT 1,0 S |
Cykler | 2 |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 120 °C |
Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringssätt | haka i |
Artikelnr | 0833017 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | BG211C |
Produktnyckel | BG211C |
GTIN | 4046356984058 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,25 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,25 g |
Tullnummer | 39269097 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
BLUEMARK ID - Skrivare 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Skrivare 1002329
-
BLUEMARK CLED - Skrivare 5147999
-
THERMOMARK PRIME - Termotransferskrivare 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Termotransferskrivare 1085267
-
THERMOMARK CARD - Termotransferskrivare 5146464
-
BLUEMARK MAG UM-TM - Magasin 0803335
-
TMP-UM-MAG3 - Magasin 0831202
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Färgband 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Färgband 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Färgbandkassett 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Färgpatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Färgpatron 5147421
-
TOPMARK LASER SE SE - Laserskrivare 0803287
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge