CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| övre planet | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| undre planet | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| övre planet | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| undre planet | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| övre planet | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| undre planet | 300 V | 24 - 10 | ||
| mellersta planet | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| övre planet | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| undre planet | 300 V | 24 - 10 | ||
| mellersta planet | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cUL Recognized
Godkännande-ID: E192998| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| övre planet | 275 V | 16 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
| undre planet | 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 |