USA 10
-
Skenadapter
1201578
Skenadapter, för M3-skruvar, djup: 7,4 mm, bredd: 10 mm, höjd: 42,6 mm, diameter: 2,8 mm, färg: grå, monteringssätt: Montering genom påsättning
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
De universiella adaptrarna används för fastsättning och montering av elektriska eller elektroniska apparater
För självgängande M3-skruvar
De används för skyddsisolerad konstruktion av komponenter eller DIN-skenor