Flerkanalig, elektronisk säkring med aktiv strömbegränsning för skydd av åtta laster vid 24 V DC vid överbelastning och kortslutning. Med märkströmsassistent och elektronisk låsning av inställda märkströmmar. För installation på DIN skenor.
Elektroniska säkringar innehåller intelligenta analysfunktioner och felsignalering vilket ger perfekt kontroll över anläggningens tillstånd. Det skyddar inte bara anläggningskomponenterna mot avbrott, utan också omkopplande nätdelar. Anläggningsstatus kan visas när som helst tack vare de mångsidiga fjärrsignalfunktionerna hos elektroniska säkringar.
Mer informationFlerkanalig, elektronisk säkring med aktiv strömbegränsning för skydd av åtta laster vid 24 V DC vid överbelastning och kortslutning. Med märkströmsassistent och elektronisk låsning av inställda märkströmmar. För installation på DIN skenor.
Matningsmodul med PROFINET-gränssnitt för försörjning av CAPAROC-säkringssystemet med 12 eller 24 V DC. Extra systemgränssnitt för kommunikation med strömförsörjningen. För installation på DIN-skena via CAPAROC-matningsskenor.
Flerkanalig, elektronisk säkring som skyddar fyra laster till 24 V DC vid överbelastning och kortslutning. Med elektroniskt lås av inställda märkströmmar. För installation på DIN-skena.
Grunddel med skruvanslutningsteknik för automatsäkring CB ...
Grunddel med Push-in anslutningsteknik för automatsäkring CB ...
Flerkanalig, elektronisk enhetsskyddsbrytare med aktiv strömbegränsning för skydd av fyra förbrukare vid 24 V DC vid överlast och kortslutning. Med märkströmsassistent och elektronisk låsning av inställda märkströmmar. För installation på DIN-skena.
1-kanalig, elektronisk säkring som skyddar laster till 24 V DC vid överlast och kortslutning. Enkel potentialfördelning med komponenterna från radplintsystemet CLIPLINE complete. Med elektroniskt låsning för inställda märkströmmar. För installation på DIN-skena.
Flerkanalig, elektronisk säkring som skyddar fyra laster till 24 V DC vid överbelastning och kortslutning. Med elektroniskt lås av inställda märkströmmar. För installation på DIN-skena.
Elektronisk automatsäkring, 1-polig, aktiv strömbegränsning, 1 brytande kontakt, kontakt för grunddel.
Matningsmodul med IO-Link-gränssnitt för försörjning av CAPAROC-säkringssystemet med 12 eller 24 V DC för upp till 20 kanaler. För installation på DIN-skena via CAPAROC-matningsskenor.
Den kompletta portföljen av elektroniska säkringar erbjuder intelligent skydd för ditt strömförsörjningssystem. Dra nytta av en enkel hantering och ett lätt produktval.
CAPAROC – det anpassningsbara säkringssystemet
CAPAROC är ett individuellt modulärt system för överströmsskydd. Utnyttja de mångsidiga kombinationsalternativen, den intuitiva användningen och den påfallande enkla referensdesignprocessen för att skapa din egen personliga standard för apparatskydd. Med detta system är du perfekt rustad för framtiden.
Fördelar:
Elektroniskt säkringssystem med PROFINET-modul, säkringar och potentialfördelare
Utforma ett säkringssystem som uppfyller just dina krav. Du får dessutom alla viktiga planeringsdata som 2D- och 3D-modeller, ett systemdatablad och ett individuellt artikelnummer. Beställ ett individuellt system redan från 1 exemplar.
PTCB – universella på 6 mm
Perfekt lämpade för enkel, platsbesparande potentialfördelning: Den elektroniska enkanaliga säkringen PTCB kan bryggkopplas till radplintsystemet CLIPLINE complete. Med smal monteringsbredd, och kan ställas in på mellan 1 och 8 A.
Fördelar:
CB E – individuellt anpassningsbara
Konstruera dina applikationer anpassat efter dina krav. Oberoende av hur många laster du behöver skydda. De enkanaliga säkringarna kan expanderas modulärt och anpassas efter dina behov.
Fördelar:
CBM – Flerkanaliga skydd med inställningsassistent
De flerkanaliga säkringarna CBM erbjuder ett säkert skydd av fyra till åtta kanaler mot överlast och kortslutningsströmmar. Tack vare den integrerade inställningsassistenten kan du i en handomvändning ställa in den märkström som passar den aktuella lasten. De valda inställningarna låses på elektronisk väg. Det minskar risken för att inställningen ändras oavsiktligt.
Det inbyggda varningssystemet varnar i förtid och minskar antalet fel. Om 80 % av den inställda märkströmmen uppnås i en kanal genereras en varning via en LED. Den separata signalutgången kan du använda för en fjärrindikering.
Med hjälp av den aktiva strömbegränsningen utnyttjas strömförsörjningen uppströms optimalt. Detta innebär att mindre strömförsörjning kan användas och förhindrar oönskade spänningsfall.
Fördelar:
CBMC – kompakta flerkanaliga säkringar
Den elektroniska säkringen CBMC är skräddarsydd exakt utifrån dina krav: Den kombinerar en kompakt konstruktion med individuella inställningsmöjligheter. De fyra kanalerna ställs in enkelt utan verktyg via LED-knapparna.
Det integrerade varningssystemet varnar i förväg och minskar antalet fel även för CBMC. Om 80 % av den inställda märkströmmen uppnås i en kanal genereras en varning via den relevanta LED:n.
CBMC erbjuder en lösning som passar även för NEC-Class-2-kretsar. Enheterna går att ställa in för 1 till 4 A och erbjuder optimalt skydd av ledningar och sensorer.
Detta innebär att du enkelt och flexibelt kan ställa in strömmen, att platsbehovet minskar och att alla applikationer skyddas säkert med en enda enhet.
Fördelar:
Exakt anpassat apparatskydd för din anläggning med CBMC
Skydda anläggningen optimalt och beställ säkringen förkonfigurerad efter dina krav. Du behöver mindre tid för programmering samt kan montera och ta produkten i drift direkt.
Redan vid beställningen bestämmer du vilka förinställningar apparaten ska ha. Du väljer varje märkström individuellt. Du bestämmer även om de förinställda värdena ska gå att ändra senare eller vara fasta. Om värdena är fasta är strömvärdena tryckta på varje kanalfront. Detta innebär att du när som helst enkelt kan kontrollera säkringens inställningar, även när den är monterad.
Beställ din egen säkring i den mängd du vill ha, från 1 styck.
Beställningskoden står vid sidan av apparaterna för att göra efterbeställningen så enkel som möjlig. Smidig efterbeställning utan problem.
Konfigurera nu ditt CBMC-skydd exakt enligt dina personliga krav.
IO-Link-kommunikation för bättre översikt över anläggningen
CMBC-sortimentet inkluderar dessutom varianter med IO-Link-gränssnitt. IO-Link möjliggör fullständig integrering av säkringar i processövervakning och -styrning. Detta ger dig en fullständig överblick över all processrelaterad information och du kan när som helst och var som helst kontrollera denna information.
Säkringsvarianten med statusutgång och återställningsingång ger dig fler diagnos- och styrfunktioner i anläggningen. Produkten kan nämligen användas för fjärrstyrd tillkoppling av kretsen. Säkringen kan därför installeras även på svåråtkomliga ställen.
En ytterligare variant avbryter lastutgångarna galvaniskt med hjälp av ett inbyggt relä. Jämfört med andra elektroniska säkringar kopplas den säkrade utgången inte bara med hög resistans, utan även galvaniskt frånskiljt.