En- eller tvåkanalig expansionskontakt, 5 slutande kontakter, 1 brytande kontakt, 1 returströmkrets, jackbara skruvplintar, bredd: 22,5 mm
Med våra TÜV-godkända SIL-kopplingsreläer för säker till- och frånslagning kan du isolera signaler galvaniskt upp till SIL 3. Inbyggd testning, linjelastövervakning och andra diagnostikfunktioner hjälper dig att minimera anläggningsstillestånden. SIL 3-kopplingsreläer med ATEX, G3-beläggning och för temperaturer upp till 70 grader passar för specialanvändningar inom processindustrin.
Mer informationEn- eller tvåkanalig expansionskontakt, 5 slutande kontakter, 1 brytande kontakt, 1 returströmkrets, jackbara skruvplintar, bredd: 22,5 mm
Säkert kopplingsrelä med tvångsstyrda kontakter, 2 växlande kontakter, 1 kanal, fast skruvplint, bredd: 17,5 mm.
Säkert kopplingsrelä för SIL 3 High- och Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 2 seriedubblerade kontakter, 1 signalkontakt, modul för Safe State Off-applikationer, integrerat testpulsfilter, jackbar skruvanslutning, bredd: 17,5 mm
En- eller tvåkanalig kontaktutökning, 5 N/O-kontakter, 1 brytande kontakt, 1 återkopplingskrets, bredd: 22,5 mm, jackbar push-in-radplint
Kopplingsreläer för SIL 3 High- and Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 1 utlösningskontakt, 1 återkopplingskrets, 1 digital signalutgång, Safe State Off-applikationer, testpulsfilter, fast skruvplint
Kopplingsreläer för SIL 3 High- och Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 2 utlösningskontakter, 1 digital signalutgång, Safe State Off-applikationer, testpulsfilter, jackbar skruvplint
Kopplingsreläer för SIL 3 High/Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 1 seriedubblerad kontakt, 1 signalkontakt, modul för Safe-State-Off-tillämpningar, testpulsfilter, säkring, bredd 17,5 mm, jackbar push-in-radplint
En- eller tvåkanalig expansionskontakt, 5 slutande kontakt, 1 brytande kontakt, 1 returströmkrets, tillsammans med grundmodul till kat. 4 PL e enligt EN ISO 13849 säker isolation, bredd: 35 mm, jackbara skruvplintar
Säkert kopplingsrelä för SIL 2 High- och Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 2 tvångsstyrda kontaker, 1 signalkontakt, modul för Safe State Off-applikationer, integrerat testpulsfilter, jackbara skruvplintar, bredd: 17,5 mm
Säkert kopplingsrelä med tvångsstyrda kontakter, 5 N/O-kontakter, 2 brytande kontakter, 1-kanalig, bredd: 22,5 mm, jackbar push-in-radplint
Säkra kopplingsreläer för processtekniken
Användningen i processindustrin skiljer sig väsentligt från användningen i tillverkningsindustrin. Det innebär också att kraven på säkerhetstekniken skiljer sig åt.
Säkra kopplingsreläer används ofta i processtekniska anläggningar och bidrar till funktionell säkerhet tack vare galvanisk isolation och effektförstärkning av elektriska signaler. För att uppfylla de krav som processtekniska applikationer ställer har Phoenix Contact utvecklat SIL-certifierade kopplingsreläer.
Phoenix Contacts produktportfölj innehåller tvångsstyrda kopplingsreläer och säkra tvångsstyrda kopplingsreläer. Tvångsstyrning förhindrar mekaniskt att N/O-kontakter och brytande kontakter sluts samtidigt. Denna teknik ger på så sätt högsta funktionella säkerhet.
De säkra kopplingsreläerna är även SIL-certifierade. SIL handlar om säkerhetsintegritetsnivå och utgör en utvärderingsmetod för att fastställa ett systems tillförlitlighet. Nivåerna SIL 1, SIL 2 och SIL 3 ska alltid ses utifrån riskerna.
Om du väljer våra SIL-certifierade kopplingsreläer behöver du inte göra någon riskbedömning. SIL-kopplingsreläerna är testade och certifierade av ett oberoende institut. Alla säkerhetstekniska egenskaper är därmed tillgängliga. Ett integrerat testpulsfilter gör att du även kan genomföra omfattande diagnostik.
Phoenix Contacts produktportfölj innehåller SIL-certifierade kopplingsreläer för säker tillkoppling (även kallat Fire-and-Gas eller Energized to Safe och för säker frånkoppling (även kallat Emergency Shut Down eller De-energized). Våra säkra kopplingsreläer uppfyller de särskilda krav som ställs i processindustrin, bl.a. för användning i explosionsfarliga områden.
Välj mellan den mycket kompakta produktfamiljen PSRmini och den klassiska produktserien PSRclassic i standardutförande.
Spara upp till 70 % plats med PSRmini-kopplingsrelä
PSRmini har en monteringsbredd från 6 mm och är därmed de smalaste SIL-kopplingsreläerna på marknaden.
Klassiska kopplingsreläer PSRclassic för säker frånkoppling
I PSRclassic-serien ingår konventionella SIL-kopplingsreläer med tvångsstyrda kontakter för säker frånkoppling. De klassiska kopplingsreläerna har ett stort antal funktioner och finns i många varianter. Kapslingsbredden motsvarar marknadsstandard.
De säkra kopplingsreläerna är anpassade till styrsystemen i processindustrin.
Därtill räknas Safety Instrumented Systems (SIS):
De tvångsstyrda kontakterna möjliggör enkel och snabb diagnos. Detta innebär korta driftstopp vid planerade underhåll.
Enkelt funktionstest
Kabelövervakning
Termination Carrier och PSRmini: unik packningstäthet i apparatskåpet
Termination Carrier passar för PSRmini och PSRclassic. Modulhållaren hjälper dig att minska ledningsdragningsarbetet och förkorta installationstiden.
Tack vare ett helhetskoncept och den speciella systemtekniken minskar Termination Carrier risken för ledningsdragningsfel och därmed risken för tidskrävande felsökning. Vi anpassar gärna Termination Carrier efter dina specifika behov.