Säkerhetsreläer

Säkerhetsreläer

Våra TÜV-godkända säkerhetsreläer med tvångsstyrda kontakter ger maximal säkerhet för en till tre fasta säkerhetsfunktioner. Beroende på utrymmesbehov finns mycket kompakta format från 6 mm och uppåt.

Mer information

Kompakt, modulär säkerhetsteknik för maskinbyggnation

Som maskinkonstruktör känner du till marknadens dynamik och krav. Den funktionella säkerheten spelar en allt större roll. Standarder och direktiv bidrar i hög utsträckning till detta. Med våra PSR-säkerhetsreläer kan du skapa nya säkerhetskoncept med många fördelar:

  • Kompatibilitet med många olika sensorer och ställdon ger många användningsmöjligheter, framför allt vid maskinbyggnation
  • Användning av applikationer möjlig upp till Performance Level e enligt ISO13849 och SILCL 3 enligt IEC 62061
  • Alla våra säkerhetsprodukter är certifierade av tyska TÜV och har omfattande godkännanden för globala marknader
  • Relätekniken från Phoenix Contact (länk till relätekniksidan) som är inbyggd i säkerhetsreläet ger maximal funktionell säkerhet tack vare tvångsstyrda kontakter
  • Våra säkerhetsreläer med en byggbredd från 6 mm och en utgång lämpar sig för modulära säkerhetskoncept

Tre produktfamiljer för olika maskinapplikationer

Våra kompakta säkerhetsreläer uppfyller internationella krav på maskinbyggnation. Säkerhetsreläerna används framför allt i livsmedels-, förpacknings- och monteringsmaskiner.

Säkerhetsrelä PSRmini

Säkerhetsrelä med en monteringsbredd från 6 mm

Mycket kompakta säkerhetsreläer PSRmini

PSRmini är de smalaste säkerhetsreläerna på marknaden. PSRmini-säkerhetsreläer kräver upp till 70 % mindre plats i apparatskåpet, utan att funktionen påverkas.

  • Stort urval av säkerhetsreläer för säkerhetsfunktioner som nödstopp, ljusbarriärer, säkerhetsdörrar, tvåhandsstyrning och mycket mer
  • 6 mm och 12 mm smala kapslingar
  • Säkerhetsrelä med 1 till 3 utgångar
  • Kontaktutökning med fem aktiveringsvägar finns också
  • Skruv- eller fjäderkraftanslutning
Säkerhetsrelä PSRclassic

Säkerhetsrelä med standardkonstruktion

Klassiska säkerhetsreläer PSRclassic

De klassiska säkerhetsreläerna PSRclassic utmärker sig med ett stort antal funktioner och varianter. Kapslingsbredden motsvarar marknadsstandard.

  • Stort urval för säkerhetsfunktioner som nödstopp, ljusbarriärer, säkerhetsdörrar, tvåhandsstyrning och mycket annat
  • Modulbredd från 17,5 mm
  • Stort urval av varianter
  • Finns att få med upp till åtta aktiveringsvägar
  • Skruv- eller fjäderkraftanslutning