PSR-SPP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B
-
Säkerhetsreläer
2963954
Säkerhetsrelä för nödstopp och säkerhetsdörr upp till SIL 1, kat. 1, PL c, beroende på applikationen upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 1-kanalig drift, 4 frigöringsströmbanor, US = 24 V DC, jackbar push-in-plint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produktfamilj | PSRclassic |
| Användning | Nödstopp |
| Skyddsdörr | |
| Styrning | 1 kanal |
| Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
| Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Typisk tillslagstid | < 100 ms (vid Us automatisk start) |
| < 100 ms (vid Us manuell start) | |
| Typ. starttid vid Us | < 100 ms (vid Us/vid styrning via A1) |
| Typisk utlösningstid | < 10 ms (vid Us vid krav över sensorkrets) |
| < 100 ms (vid Us/vid krav över A1) | |
| Återstartstid | < 1 s (Omstartstid) |
| Återinkopplingstid | < 1 s (Enligt krav på säkerhetsfunktionen) |
| Startpulsens varaktighet | ≥ 500 ms (manuell start) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 16 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotalt max = 1,6 W + 14,4 W) |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Märkisolationsspänning | 250 V AC |
| Stötspänning / isolering | Basisolering 4 kV: mellan alla strömbanor och kapslingar säker frånskiljning, förstärkt isolering 6 kV: mellan A1/A2 och 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 mellan S11/S12/S33/S34 och 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 mellan 51/52 och 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 |
| Försörjning | |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Nominell styrmatningsström IS | typ. 55 mA (vid US) |
| Effektförbrukning på US | typ. 1,32 W |
| Tillslagsström | < 3,5 A (typ. vid US, Δt = 2 ms) |
| Filtreringstid | 2 ms (vid spänningsfall vid Us) |
| Skyddskoppling | Seriellt polaritetsskydd; Suppressordiod |
| Digital: Logik (S12) | |
| Beskrivning av ingången | säkerhetsanpassad |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V |
| Ingångsströmområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA |
| Tillslagsström | 80 mA (typ. vid US, Δt = 150 ms) |
| Filtreringstid | Ingen ljustestpuls/High-testpuls tillåten. |
| 1 ms (Testpulsbredd Low-testpuls) | |
| 1 s (Testpulshastighet, låg testpulshastighet) | |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 50 Ω |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Strömförbrukning | typ. 50 mA (vid US på S11) |
| typ. 52 mA (vid US från externt) | |
| Digital: Startkrets (S34) | |
| Beskrivning av ingången | inte säkerhetsanpassad |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V |
| Tillslagsström | < 6 mA (typ. vid US, Δt = 65 ms) |
| Filtreringstid | Ingen testpuls tillåten |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 50 Ω |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Strömförbrukning | 0 mA (typ. vid US) |
| Relä: Seriedubblerad kontakt | |
| Beskrivning av utgången | 2 NO i rad, säkerhetsrelaterade, jordpotentialfria |
| Antal utgångar | 4 |
| Kontaktutförande | 4 seriedubblerade kontakter |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsspänning | min. 10 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Brytförmåga | min. 100 mW |
| Tillslagsström | min. 10 mA |
| max. (Δt = 100 ms) | |
| Brytförmåga | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Kvadr. summaström | 72 A2 (Iakttag derating) |
| Kopplingsfrekvens | max. 0,5 Hz |
| Mekanisk livslängd | 107 kopplingar |
| Utgångssäkring | 10 A gL/gG (High Demand) |
| 4 A gL/gG (Low Demand) | |
| Relä: Svarskontakt (51/52) | |
| Beskrivning av utgången | 2 NC parallella, inte säkerhetsanpassade, jordpotentialfria |
| Antal utgångar | 1 |
| Kontaktutförande | 1 Svarskontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsspänning | min. 5 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Brytförmåga | min. 50 mW |
| Tillslagsström | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Brytförmåga | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Kvadr. summaström | 36 A2 (Iakttag derating) |
| Kopplingsfrekvens | max. 0,5 Hz |
| Mekanisk livslängd | 107 kopplingar |
| Utgångssäkring | 6 A gL/gG |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Statusindikering | 2 x LED (grön) |
| Driftindikering | 1 x LED (grön) |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 112 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
| Kåpans material | PA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (3 A DC13; 3 A AC15; 8760 växlingar/år) |
| e (5 A DC13; 3 A AC15, 4380 kopplingstider/år) | |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C (Iakttag derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Stötar | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | se deratingkurva |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 2963954 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA111 |
| Produktnyckel | DNA111 |
| GTIN | 4017918904821 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 199,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 194,38 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 12e2e031-74e8-4383-92d5-da2739a676f9 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 4,88 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till kat. 1/PL c enligt ISO 13849-1, SIL 1 enligt EN IEC 62061, SIL 1 enligt IEC 61508
Beroende på applikationen upp till kategori 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
Isolation
1-kanalig styrning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge