De säkra PROFINET gatewayen FL PN/PN SDIO-2TX/2TX funktion består av att kopiera säkerhetsanpassad och ej säkerhetsanpassad I/O-data från ett PROFINET system 1 till ett PROFINET system 2 fram och tillbaka.
Säker PROFINET gateway, skyddsklass IP20, för koppling av två PROFINET system, upp till 128 byte standard-IO-processdata via PROFINET, upp till 11 byte säkra IO-processdata via PROFIsafe
DownloadsDe säkra PROFINET gatewayen FL PN/PN SDIO-2TX/2TX funktion består av att kopiera säkerhetsanpassad och ej säkerhetsanpassad I/O-data från ett PROFINET system 1 till ett PROFINET system 2 fram och tillbaka.